此参考设计概述了如何为电池储能系统 (BESS) 实现具有双向功率转换系统的基于 GaN 的单相串式逆变器。该设计由两个串式输入组成,每个输入能处理多达 10 个串联的光伏 (PV) 电池板,还具有一个储能系统端口,用于处理 50V 至 500V 范围内的电池组。从串式输入到 BESS 的标称额定功率高达 10kW。可配置的直流/交流转换器支持在 230V 电压下向单相电网连接输入高达 4.6kW。三个功率级的数字控制在单个 C2000™ MCU 上执行。
TIDA-010938 | 设计文件夹 |
LMG3522R030、TMCS1123、AMC1302 | 产品文件夹 |
ISOW1044、ISO1412、UCC14131-Q1 | 产品文件夹 |
ISO7741、ISO7762 | 产品文件夹 |
OPA4388、INA181 | 产品文件夹 |
TMDSCNCD280039C | 产品文件夹 |