• Menu
  • Product
  • Email
  • PDF
  • Order now
  • TPS389C0xEVM 具有看门狗和 I2C 的多通道电压监控器评估模块

    • ZHCUBK8 December   2023

       

  • CONTENTS
  • SEARCH
  • TPS389C0xEVM 具有看门狗和 I2C 的多通道电压监控器评估模块
  1.   1
  2.   说明
  3.   开始使用
  4.   特性
  5.   应用
  6.   6
  7. 1评估模块概述
    1. 1.1 简介
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 规格
    4. 1.4 器件信息
  8. 2硬件
    1. 2.1 其他图像
    2. 2.2 TPS389C0XEVM 硬件设置
    3. 2.3 EVM 连接器
      1. 2.3.1 EVM 测试点
      2. 2.3.2 EVM 跳线
    4. 2.4 EVM 设置和操作
      1. 2.4.1 TPS389C0X-Q1 的示例操作
  9. 3软件
    1. 3.1 设置和 GUI 安装
      1. 3.1.1 TPS389C0XEVM 软件设置
    2. 3.2 TPS389C0XEVM GUI 快速入门
  10. 4硬件设计文件
    1. 4.1 TPS389C0XEVM 原理图
    2. 4.2 布局和元件放置
      1. 4.2.1 布局
    3. 4.3 物料清单
  11. 5其他信息
    1.     商标
  12. 6相关文档
  13. 重要声明
search No matches found.
  • Full reading width
    • Full reading width
    • Comfortable reading width
    • Expanded reading width
  • Card for each section
  • Card with all content

 

EVM User's Guide

TPS389C0xEVM 具有看门狗和 I2C 的多通道电压监控器评估模块

本资源的原文使用英文撰写。 为方便起见,TI 提供了译文;由于翻译过程中可能使用了自动化工具,TI 不保证译文的准确性。 为确认准确性,请务必访问 ti.com 参考最新的英文版本(控制文档)。

说明

TPS389C0XEVM 是一款适用于 TPS389C03-Q1 具有 Q&A 看门狗功能的多通道过压和欠压 I2C 可编程电压监控器和监测器的评估模块 (EVM)。

TPS389C0XEVM 附带预填充在焊盘 U1 上的 TPS389C0300CRTERQ1,或者根据可用性,TPS389C0XEVM 可配备插槽 J7 以容纳 TPS389C0300CRTERQ1。此 IC 型号配置为三个集成多通道窗口输入,可通过三个遥感引脚监控三个不同的输入电压轨。此外,此 IC 型号提供内置 Q&A 看门狗和错误信号监测器,可实现独立的看门狗使能和看门狗输出功能。该器件还具有内部毛刺抑制功能和噪声滤波器,可消除错误信号所导致的错误复位。TPS389C03-Q1 器件不需要使用任何外部电阻器来设置过压和欠压复位阈值,因此可优化并提高安全系统的可靠性。

开始使用

  1. 在 ti.com 上订购 TPS389C0xEVM。
  2. 通过 Fusion Digital Power Designer 网页下载最新的 GUI 软件。

特性

  • 用于监测 SoC 软件运行的 Q&A 看门狗
    • 通过 I2C 实现可编程开/关看门狗计时
    • SoC 启动初始化的启动延迟
    • WDO 置为有效前的可编程最大违例计数(高达 7)
    • 看门狗禁用引脚 (WDE)
  • 监控先进的 SOC
    • 3 通道,具有 3 个遥感引脚 (TPS389C0300CRTERQ1)
    • 输入电压范围:2.6V 至 5.5V
    • 高阈值精度:±5mV(–40°C 至 +125°C)
    • 内置 ADC,可提供电压读数
  • 专为安全应用设计
    • 错误信号监测 (ESM)
    • 循环冗余校验 (CRC)
    • 数据包错误检查 (PEC)
    • 低电平有效开漏 NIRQ、NRST 和 WDO 输出

 

Texas Instruments

© Copyright 1995-2025 Texas Instruments Incorporated. All rights reserved.
Submit documentation feedback | IMPORTANT NOTICE | Trademarks | Privacy policy | Cookie policy | Terms of use | Terms of sale