本资源的原文使用英文撰写。 为方便起见,TI 提供了译文;由于翻译过程中可能使用了自动化工具,TI 不保证译文的准确性。 为确认准确性,请务必访问 ti.com 参考最新的英文版本(控制文档)。
此参考设计是一个采用 MSPM0G1507 或 MSPM0G3507 微控制器 (MCU) 的非专用医疗警报示例,演示了主警报、备用警报和视觉警报功能,可帮助遵循 IEC 60601-1-8 进行开发。MCU 通过内部或外部闪存读取音频,并将数模转换器 (DAC) 波形输出到音频放大器。在系统断电期间,备用压电式蜂鸣器和具有集成式实时时钟 (RTC) 的 MCU 仍由超级电容器供电。
TIDA-010264 | 设计文件夹 |
MSPM0G1507 | 产品文件夹 |
MSPM0G3507 | 产品文件夹 |
TPS61094、TPA6211A1 | 产品文件夹 |