本资源的原文使用英文撰写。 为方便起见,TI 提供了译文;由于翻译过程中可能使用了自动化工具,TI 不保证译文的准确性。 为确认准确性,请务必访问 ti.com 参考最新的英文版本(控制文档)。
ISOTMP35 是业内较早推出的隔离式温度传感器 IC,可提供与摄氏温度成正比的模拟输出电压,并具有 10mV/°C 正斜率增益。本用户指南详细介绍了用于评估隔离式温度传感器的 ISOTMP35BEVM 评估模块的操作步骤。ISOTMP35BEVM 还具有一个可分离可拆式 ISOTMP35 温度传感器电路板和一个螺孔,便于连接到高压汇流排或功率 MOSFET。