ZHCUBB6A July 2023 – January 2024 LOG200
本资源的原文使用英文撰写。 为方便起见,TI 提供了译文;由于翻译过程中可能使用了自动化工具,TI 不保证译文的准确性。 为确认准确性,请务必访问 ti.com 参考最新的英文版本(控制文档)。
LOG200 评估模块 (EVM) 是用于评估 LOG200 的开发平台。LOG200 是一款具有集成光电二极管偏置和暗流校正功能的精密高速对数放大器。LOG200 针对 160dB 宽动态范围内的电流测量进行了优化,经过数十年的发展,具有出色的速度和精度。