ZHCUB71 july 2023 LMQ64480-Q1 , LMQ644A0-Q1 , LMQ644A2-Q1
LM(Q)64408(-Q1)、LM(Q)644A0(-Q1) 和 LM(Q)644A2(-Q1) 双路直流/直流降压转换器系列可为各种应用提供灵活性、可扩展性和优化的解决方案大小。该器件具有集成功率 MOSFET,可堆叠多达 6 个相位以使输出电流更高(可达 36A),并使用电流模式控制架构来轻松实现环路补偿。该器件支持高达 36V 的输入电压浪涌和低至 3V 的输入电压骤降。开关频率可使用 RT 引脚在 100kHz 至 2.2MHz 范围内调节,还可同步到外部时钟,从而消除噪声敏感应用中的拍频。输出稳压目标编程为 3.3V 或 5V 固定电压,也可以使用外部反馈电阻进行调节。所提供的 EMI 缓解功能包括展频、集成输入旁路电容器以及采用增强型 QFN 封装的低封装寄生特性。
器件型号 | 额定值 IOUT | 封装 | 尺寸 |
---|---|---|---|
LM(Q)64408(-Q1) | 每通道 4A | 增强型 QFN (25) | 5.0mm × 4.0mm |
LM(Q)644A0(-Q1) | 每通道 5A | ||
LM(Q)644A2(-Q1) | 每通道 6A |
WEBENCH®is a reg TM ofTI corporate name.
Other TMs