ZHCUB24A June 2023 – December 2023 TMAG3001 , TMAG5170 , TMAG5170-Q1 , TMAG5170D-Q1 , TMAG5173-Q1 , TMAG5253 , TMAG5273
本资源的原文使用英文撰写。 为方便起见,TI 提供了译文;由于翻译过程中可能使用了自动化工具,TI 不保证译文的准确性。 为确认准确性,请务必访问 ti.com 参考最新的英文版本(控制文档)。
游戏手柄和控制杆功能通常用作各种应用(包括游戏控制器、重型机械、汽车电子换挡器和转向柱控制柄)的输入控制。在每种情况下,都允许游戏手柄或控制杆具有一个或两个旋转轴。通过在这些系统中巧妙地放置磁体和霍尔效应传感器,可以实现一种有用的设计来消除随着时间推移而磨损的接触式部件。
本文档演示了如何实现视频游戏控制器拇指拨动游戏手柄以及转向柱控制模块中的量产汽车转向灯控制柄改造。在这两种配置中,都使用 3D 线性霍尔效应传感器来捕获磁场数据。本文档详细介绍了设置和测试方法以及对可能影响测量质量的机械误差源的分析。
Other TMs