ZHCUAV1 march 2023
本用户指南介绍了 TI 的 TPS6287x-Q1 器件评估模块 (EVM) 的特性、运行和使用情况。TPS62876EVM-198 旨在帮助用户轻松评估和测试 TPS62876-Q1 降压转换器的运行情况和功能。TPS62876EVM-198 可用于评估 TPS62874-Q1、TPS62875-Q1、TPS62876-Q1 和 TPS62877-Q1。该 EVM 可将 2.7V 至 6.0V 的输入电压转换为 0.75V 稳压输出电压。TPS62876EVM-198 的输出电流可高达 25A。本用户指南包括硬件设置说明、印刷电路板 (PCB) 布局、原理图和物料清单 (BOM)。