本用户指南介绍了 TMP4718 评估模块 (EVM) 的特性、运行和使用情况。本文档介绍软件的设置和配置并展示了硬件。本文档中的评估板、评估模块和 EVM 等所有术语均表示 TMP4718EVM。本文档还提供了完整的原理图、印刷电路板布局以及物料清单。
Google Chrome™is a TM ofGoogle LLC.
Firefox™is a TM ofMozilla Foundation.
™ and Internet Explorer™are TMs ofMicrosoft Corporation.
Windows®is a reg TM ofMicrosoft Corporation.
Linux®is a reg TM ofLinux Foundation.
Safari®is a reg TM ofApple Inc.
Other TMs
TMP4718 是一款高精度、低功率远程温度传感器监控器,并具有一个内置的本地温度传感器。这类远程温度传感器通常为低成本分立式 NPN 或 PNP 晶体管、片上晶体管或二极管结构,是微处理器、微控制器或 FPGA 必不可少的组成部分。本地和远程温度传感器的温度精度为 ±1°C。两线制串行接口接受 SMBus 通信协议。专门设计的模块和 GUI 可让用户进行快速设置,从而评估系统和寄存器映射。EVM 穿孔让用户可以隔离温度传感器、微控制器和远程 BJT 并将其连接到外部系统。