• Menu
  • Product
  • Email
  • PDF
  • Order now
  • TPS7H1111EVM-CVAL 评估模块 (EVM)

    • ZHCUAU1 January   2023 TPS7H1111-SP

      PRODUCTION DATA  

  • CONTENTS
  • SEARCH
  • TPS7H1111EVM-CVAL 评估模块 (EVM)
  1.   TPS7H1111EVM-CVAL
  2.   商标
  3. 1简介
    1. 1.1 相关信息
    2. 1.2 特性
    3. 1.3 应用
  4. 2设置
    1. 2.1 输入/输出连接器和跳线说明
      1. 2.1.1 跳线
      2. 2.1.2 测试点
    2. 2.2 设备设置
  5. 3操作
  6. 4可调节运行
  7. 5测试结果
    1. 5.1 使能和软启动计时
    2. 5.2 PSRR
    3. 5.3 稳定性
    4. 5.4 噪声频谱密度
  8. 6电路板布局
  9. 7原理图
  10. 8物料清单
  11. 重要声明
search No matches found.
  • Full reading width
    • Full reading width
    • Comfortable reading width
    • Expanded reading width
  • Card for each section
  • Card with all content

 

USER'S GUIDE

TPS7H1111EVM-CVAL 评估模块 (EVM)

本资源的原文使用英文撰写。 为方便起见,TI 提供了译文;由于翻译过程中可能使用了自动化工具,TI 不保证译文的准确性。 为确认准确性,请务必访问 ti.com 参考最新的英文版本(控制文档)。

1 TPS7H1111EVM-CVAL

本用户指南介绍了 TPS7H1111EVM-CVAL 评估模块 (EVM) 的操作使用方法,该 EVM 可用作 TPS7H1111-SP 的工程演示和评估的参考设计,TPS7H1111-SP 是一款 1.5A 超低噪声、高 PSRR 并且耐辐射的射频低压降 (LDO) 稳压器。本用户指南提供了关于 EVM、其配置、原理图和物料清单 (BOM) 的详细信息。

商标

Other TMs

1 简介

TPS7H1111-SP 是一款超低噪声、高 PSRR、低压降线性稳压器 (LDO),针对为航天环境中的 RF(射频)器件供电进行了优化。它能够在 0.85V 至 7V 输入范围内提供高达 1.5A 的电流,并由 2.2V 至 14V 的辅助电源供电。

该 EVM 配置有一个默认输出电阻器,该电阻器可调节至 1.8V VOUT,可用 VIN 范围为
(1.8V + VDO) 至 7V,VBIAS 范围为(VOUT + 1.6V 至 14V)。在推荐的工作条件下,最坏情况下 VDO 的范围为 430mV (VBIAS ≥ (VOUT + 1.6V)) 至 1.4V,VBIAS = VIN。此 EVM 旨在帮助工程师评估 TPS7H1111-SP 线性稳压器的运行情况和性能。TPS7H1111-SP 低压降稳压器支持 0.85V 至 7V 的输入电压,并且能够通过更改 VOUT 电流设置电阻器 R8 来调节 0.4V 至最高 5.5V 之间的任何输出电压。此 EVM 能够为负载提供最高 1.5A 的电流。实现最大负载取决于多个变量,包括输入输出功耗、电路板散热和散热。

GUID-20221021-SS0I-DSTM-FPNN-DL3SZ7NF4JNV-low.png 图 1-1 TPS7H1111EVM-CVAL (LP052B)

1.1 相关信息

  • TPS7H1111-SP 数据表 (SLVSFT8)

 

Texas Instruments

© Copyright 1995-2025 Texas Instruments Incorporated. All rights reserved.
Submit documentation feedback | IMPORTANT NOTICE | Trademarks | Privacy policy | Cookie policy | Terms of use | Terms of sale