• Menu
  • Product
  • Email
  • PDF
  • Order now
  • UCC5880QEVM-057 评估模块

    • ZHCUAT8 January   2023

       

  • CONTENTS
  • SEARCH
  • UCC5880QEVM-057 评估模块
  1.   摘要
  2.   商标
  3. 1通用 TI 高压评估用户安全指南
  4. 2说明
    1. 2.1 特性
    2. 2.2 应用
    3. 2.3 接头、连接器、测试点和跳线说明
    4. 2.4 电气规格
    5. 2.5 功能块
      1. 2.5.1 使用 UCC14240-Q1 的分离轨辅助电源
  5. 3测试总结
    1. 3.1 设备
    2. 3.2 设备设置
      1. 3.2.1 直流电源设置
      2. 3.2.2 软件
      3. 3.2.3 跳线(分流器)设置
      4. 3.2.4 用于低压测试的工作台设置
  6. 4低压测试程序示例
  7. 5EVM 隔离
  8. 6原理图
  9. 7布局
  10. 8物料清单
  11. 9修订历史记录
  12. 重要声明
search No matches found.
  • Full reading width
    • Full reading width
    • Comfortable reading width
    • Expanded reading width
  • Card for each section
  • Card with all content

 

EVM USER'S GUIDE

UCC5880QEVM-057 评估模块

本资源的原文使用英文撰写。 为方便起见,TI 提供了译文;由于翻译过程中可能使用了自动化工具,TI 不保证译文的准确性。 为确认准确性,请务必访问 ti.com 参考最新的英文版本(控制文档)。

摘要

该评估模块适用于评估 TI 功能安全合规型 UCC5880-Q1 这款具有高级保护功能的 20A 隔离式双通道分离输出栅极驱动器。此 EVM 专用于驱动 EV/HEV 应用中的大功率 SiC MOSFET。包含多种保护功能,如 DESAT 短路保护、软关断、VCE 过压钳制、栅极驱动器电源 UVLO 和 OVLO 保护、温度监测和热关断以及栅极监测等,适用于具有高可靠性要求的系统。该驱动器还通过串行外设接口 (SPI) 集成了先进的诊断、保护和监控功能。开发了专用 GUI,用于配置和评估 UCC5880-Q1。此评估模块具有引脚输出,支持用于高功率双脉冲测试和短路测试的 450A 1200V 碳化硅模块 CAB450M12XM3 连接。

GUID-02402F20-7DD8-4184-B0DC-A9A7D222CAD3-low.gif
  • 注意
  • 使用前先阅读用户指南
GUID-BB93593E-3886-4946-917B-5B3FB319DD72-low.png
  • 注意
  • 注意表面高温
  • 接触可导致烫伤
  • 请勿触摸!
GUID-D63C8FCF-D002-4259-B046-623EF58B792A-low.gif
  • 危险
  • 请勿使用 EVM 在高于 VIOWM = 1414VDC 的条件下测试隔离性
  • 高压

商标

Other TMs

1 通用 TI 高压评估用户安全指南

GUID-5C600D6A-67D8-4210-AD37-2D4E3920DF8E-low.gif

务必遵循 TI 的设置和应用说明,包括在建议的电气额定电压和功率限制范围内使用所有接口元件。务必采取电气安全防护措施,这有助于确保自身和周围人员的人身安全。如需更多信息,请联系 TI 的产品信息中心,网址为 http://support/ti./com。

保存所有警告和说明以供将来参考。

务必遵循警告和说明,否则可能引发电击和/或灼伤危险,进而造成财产损失或人员伤亡。

TI HV EVM 一词是指通常以开放式框架、敞开式印刷电路板装配形式提供的电子器件。该器件严格用于开发实验室环境,仅供了解开发和应用高压电路相关电气安全风险且接受过专门培训、具有专业知识背景的合格专业用户使用。德州仪器 (TI) 严禁任何其他不合规的使用和/或应用。如果资格不合要求,则必须立即停止进一步使用 HV EVM。

  • 工作区安全:
    • 保持工作区整洁有序。
    • 每次电路通电时,必须有合格的观察员在场监督。
    • TI HV EVM 及其接口电子元件通电区域必须设有有效的防护栏和标识,指示可能存在高压作业,以避免意外接触。
    • 开发环境中使用的所有接口电路、电源、评估模块、仪器、仪表、示波器和其他相关装置如果超过 50VRMS 或 75VDC,则必须置于紧急断电 (EPO) 保护电源板内。
    • 使用稳定且不导电的工作台面。
    • 使用充分绝缘的夹钳和导线来连接测量探针和仪器。尽量不要徒手进行测试。
  • 电气安全:

    作为一项预防措施,工程实践中通常需假定整个 EVM 可能存在用户可完全接触到的高电压。

    • 在执行任何电气测量或其他诊断测量之前,需断开 TI HV EVM 及其全部输入、输出和电气负载。确认 TI HV EVM 已安全断电。
    • 确认 EVM 断电后,根据所需的电路配置、接线、测量设备连接和其他应用需求执行进一步操作,同时仍假定 EVM 电路和测量仪器均带电。
    • EVM 准备就绪后,根据需要将 EVM 通电。
    警告:
    警告:EVM 通电后,切勿触摸 EVM 或其电路,它们可能存在高压,会造成触电危险。
  • 人身安全:
    • 穿戴人员防护装备(例如乳胶手套和/或具有侧护板的安全眼镜)或者用带有互锁机构的透明塑料箱装好 EVM,避免意外接触。
  • 安全使用限制条件:
    • 勿将 EVM 作为整体或部分生产单元使用。

安全性和预防措施

该 EVM 由交流电源或高压直流电源供电,专为经过相应技术培训的专业人员而设计。在使用此 EVM 之前,请阅读此用户指南和此 EVM 封装附带的与安全相关的文档。

警告: GUID-CCCF719A-E394-40A1-BCE8-6C2AC93855D1-low.gif

请勿在无人照看的情况下使 EVM 通电。

警告: GUID-D30F1DBD-8B86-4BB5-9015-A5ED4DE4E3FF-low.gif

高压!将电路板连接到火线时可能会触电。电路板必须由专业人员小心处理。

为安全起见,强烈建议使用具有过压和过流保护的隔离式测试设备。

 

Texas Instruments

© Copyright 1995-2025 Texas Instruments Incorporated. All rights reserved.
Submit documentation feedback | IMPORTANT NOTICE | Trademarks | Privacy policy | Cookie policy | Terms of use | Terms of sale