本用户指南介绍了 ADS8332 评估模块 (EVM) 性能演示套件 (PDK) 的特性、操作和使用。ADS8332 是一款具有 8:1 多路复用器输入的低功耗、16 位、50 万个样本/秒 (SPS) 逐次逼近型 (SAR) 模数转换器 (ADC)。该器件上的每个输入通道均支持 0V 至 4.096V 的单极输入范围,并由单电源供电。借助硬件、软件以及通过通用串行总线 (USB) 接口连接计算机,EVM-PDK 可以简化对 ADS8332 器件的评估。本用户指南包括完整的电路说明、原理图和物料清单。
Samtec™is a TM ofSamtec, Inc.
LabVIEW™is a TM ofNational Instruments.
Windows 7® and Windows 8®are reg TMs ofMicrosoft Corporation.
Other TMs
ADS8332EVMV2-PDK 是一个用于评估 ADS8332 SAR ADC 性能的平台,ADS8332 是一款 8 通道、16 位、4.096V、多路复用输入 ADC 器件。此评估套件包括 ADS8332EVMV2 电路板和精密主机接口 (PHI) 控制器板,借助此套件可使随附的计算机软件通过 USB 与 ADC 进行通信,实现数据采集和分析。
ADS8332EVMV2 电路板包含 ADS8332 SAR ADC 以及使 ADC 实现卓越性能所需的所有外设模拟电路和元件。
PHI 电路板主要提供三个功能:
除了 ADS8332EVMV2 和 PHI 控制器板之外,该评估套件还包括用于连接计算机的 A-to-micro-B USB 电缆。
以下相关文档可从德州仪器 (TI) 网站 (www.ti.com) 获取。