ZHCUAQ5 January 2023 TLVM13610
TLVM13610 同步降压电源模块具有 3V 至 36V 的输入工作电压范围和高达 8A 的额定输出电流,可为各种应用提供灵活性、可扩展性和优化的解决方案尺寸。通过集成功率 MOSFET、降压电感器和 PWM 控制器,这些模块可实现具有高密度、低 EMI 和更简化设计的直流/直流解决方案。
| 直流/直流模块 | 额定值 IOUT | 封装 | 尺寸 | 特性 | 降低 EMI |
|---|---|---|---|---|---|
| TLVM13610 | 8A | B3-QFN (22) | 6.5 × 7.5 (mm) | RT 调节的 FSW | 压摆率控制、集成输入、VCC 和启动电容器 |
TLVM13610EVM 使用 TLVM13610 易于使用的同步降压模块 IC,其输出电压范围为 1V 至 9V,输出电流高达 8A。EVM 的默认输出电压设置为 5V,可通过跳线设置调节为 3.3V。
该解决方案支持可调节输入电压 UVLO,以满足应用特定的上电和断电要求,支持用于时序控制和输出电压监控的 PGOOD 指示器,并设置为 AUTO 模式,以便在轻负载应用中实现高效率。