ZHCUAK9A September 2012 – June 2021
本用户指南介绍了德州仪器 (TI) TPS62175 评估模块 (EVM) 的特性、运行和使用。此 EVM 旨在帮助用户轻松评估和测试 TPS62175 的运行和功能。EVM 可将 4.75V 至 28V 输入电压转换为 3.3V 稳定输出电压,并提供 500mA 电流。本用户指南包含硬件的设置说明、EVM 的印刷电路板布局布线、原理图、物料清单以及 EVM 的测试结果。