TPS56221EVM-579 评估模块 (EVM) 是一款同步降压转换器,可通过 12V 输入总线以高达 25A 的电流提供 1.0V 固定输出。该 EVM 设计为使用单电源启动,因此不需要额外的偏置电压。该模块使用 TPS56221 具有集成式 MOSFET 的高电流同步降压转换器。
TPS56221 在标准 QFN 封装中集成了 TI 的高性能控制器技术和 TI 业界出色的 MOSFET 技术,可以满足现代高电流和空间受限应用的需求。
TPS56221EVM-579 旨在使用 12V(8V 至 14V)稳压总线,在高达 25A 的负载电流下提供 1.0V 稳压输出。TPS56221EVM-579 旨在演示 TPS56221 高电流集成式 FET 转换器在空间受限的典型 12V 总线到低电压负载点应用中的使用情况。