ZHCUAJ1 May 2021 TMUX646
本用户指南介绍了 TMUX646EVM 评估模块 (EVM) 的特性、操作和使用,该 EVM 在本用户指南中由 TMUX646EVM 表示。本文档还提供了完整的原理图、印刷电路板布局以及物料清单。
Other TMs
TMUX646EVM 支持快速测试采用 BGA (ZEC) 封装的 TMUX646,该器件具有用于直流表征的可轻松配置的负载,并提供以下选项:使用 SMA 端口的焊盘测试其中一个配有 SMA 连接器的通道、采用 BGA (ZEC) 封装的第二个 TMUX646 和端接电阻器。