• Menu
  • Product
  • Email
  • PDF
  • Order now
  • TI DLP 模块 2000 EVM 用户指南

    • ZHCUAD1 March   2021 DLP2000

       

  • CONTENTS
  • SEARCH
  • TI DLP 模块 2000 EVM 用户指南
  1.   摘要
  2.   商标
  3. 1DLP 模块 2000 EVM 概述
  4. 2快速入门指南
  5. 3DLP 模块 2000 EVM 中包含什么?
    1. 3.1 光学光源引擎概述
    2. 3.2 LED 免责声明
  6. 4其他文档
  7. 5附加免责声明
  8. 重要声明
search No matches found.
  • Full reading width
    • Full reading width
    • Comfortable reading width
    • Expanded reading width
  • Card for each section
  • Card with all content

 

EVM USER'S GUIDE

TI DLP 模块 2000 EVM 用户指南

本资源的原文使用英文撰写。 为方便起见,TI 提供了译文;由于翻译过程中可能使用了自动化工具,TI 不保证译文的准确性。 为确认准确性,请务必访问 ti.com 参考最新的英文版本(控制文档)。

摘要

DLP 模块 2000 评估模块 (EVM) 是一款低成本的光学引擎替代产品,可与 DLP LightCrafter Display 2000 EVM (DLPDLCR2000EVM) 配合使用。它使用与常见光学引擎相同的电子连接,可以在不对 DLPDLCR2000EVM 板固件进行任何修改的情况下在系统中替换。

商标

DLPis a reg TM ofTI.

Other TMs

1 DLP 模块 2000 EVM 概述

DLP 模块 2000 EVM (DLPM2000EVM) 是一款低成本的光学引擎替代产品,可与 DLP LightCrafter Display 2000 EVM (DLPDLCR2000EVM) 配合使用。它使用与常见光学引擎相同的电子连接,可以在不对 DLPDLCR2000EVM 板固件进行任何修改的情况下在系统中替换。DLPM2000EVM 采用独特的设计,与原始 DLP LightCrafter Display 2000 EVM 的一般机械安装组件不兼容。为了获得最佳体验,建议使用提供的机械组件参考设计来创建用于安装 EVM 的新板。

GUID-60247263-52F6-49F5-99C4-A8BB925C9140-low.jpg图 1-1 DLP 模块 2000 EVM(独立)
GUID-619B7920-253F-455C-82C7-089429D5A49E-low.jpg图 1-2 DLP 模块 2000 EVM(安装在 DLPDLCR2000EVM 上,不包含在 DLPM2000EVM 中)

2 快速入门指南

本快速入门假设存在出厂时的默认条件。使用 DLP 模块 2000 EVM 时需要 DLP LightCrafter Display 2000 EVM。要连接光学引擎,请遵循以下指南:

  1. 准备将 DLPM2000EVM 安装到 DLP LightCrafter Display 2000 EVM 所需的机械组件。如果使用 2020 年 3 月之后购买的 DLPDLCR2000EVM,随附的机械组件与 DLPM2000EVM 兼容。请参阅 TIDA-01473 TI 参考设计,了解有关此组件的更多信息,以及完整的机械物料清单 (BOM)。
    GUID-C9ED303C-B9FD-453F-B334-132AA7AEC565-low.jpg图 2-1 拆卸的 EVM 组件
  2. 将光学引擎连接器的“引脚 1”对准数字微镜器件 (DMD) 数据柔性电缆(母头侧)的“引脚 1”。同样,将 DMD 数据柔性电缆(公头侧)的引脚 1 对准 DLP LightCrafter Display 2000 EVM(连接器 J1)。
    GUID-28D0CA17-415E-496E-AACB-860DA4BF9141-low.jpg图 2-2 DLP 模块 2000 EVM 光学引擎和柔性电缆
  3. 按照机械装配图,将 DLPM2000EVM 固定到 DLPDLCR2000EVM 上。请确保安装随附的散热器板,这是确保系统能够在运行期间正常散热所必需的。
  4. 接通 J2 连接器的外部直流 ITE 电源(5V 直流,3.0A),以便为 DLP LightCrafter Display 2000 EVM 加电。
    • 使用可接受 50-60Hz、100-240V 交流输入并能够在最高 3A 输出电流条件下输出标称 5V 直流电流的交流/直流开关电源。为此,我们建议使用 TE20A0503F01 桌面墙式适配器(或等效设备)。直流电源插孔具有 2.5mm 内径和 5.5mm 外径。
    • 如果使用的主机处理器支持,该系统可以由所连接的主机供电。需要通过电路板上的接头 J3 供电和接地。请参阅相应主机处理器的用户指南,从而确定是否能够提供足够的电流以驱动 DLP LightCrafter Display 2000 EVM。建议为 EVM 提供至少 320mA 的电流,以使其能够在典型的亮度设置下运行。
  5. 为 DLP LightCrafter Display 2000 EVM 加电之后,投影仪会显示 DLP LightCrafter Display 启动界面。请参阅图 2-3 中的示例:
    GUID-25CF417B-F6A2-4BB9-8C7C-50BC21A4A2C5-low.jpg图 2-3 EVM 启动界面
  6. 可以使用光学引擎上的焦点开关调整图像的焦点。

从这时开始,必须为系统提供视频源(通过 BeagleBone Black 等主机处理器),并通过随附的 I2C 总线提供指令。有关如何执行相关操作的说明,请参阅 DLP LightCrafter Display 2000 EVM 用户指南。

 

Texas Instruments

© Copyright 1995-2025 Texas Instruments Incorporated. All rights reserved.
Submit documentation feedback | IMPORTANT NOTICE | Trademarks | Privacy policy | Cookie policy | Terms of use | Terms of sale