ZHCUAC8D May 2019 – July 2021 LM61440 , LM61440-Q1 , LM61460 , LM61460-Q1
LM61460-Q1 评估模块 (EVM) 旨在帮助客户评估 LM61460-Q1 同步降压转换器的性能。该 EVM 实现了采用 14 引脚可湿性侧面 Hotrod™ 封装的 LM61460-Q1,如表 1-1 所示。它能够提供 5V 输出电压和高达 6A 的负载电流,效率和输出精度卓越,而且解决方案尺寸非常小。该 EVM 提供多个电源连接器和测试点。它还提供了一个很好的布局示例(针对 EMI 和热性能进行了优化)。
| 转换器 | IC | 封装 |
|---|---|---|
| U1 | LM61460-Q1 | 14 引脚可湿性侧面 Hotrod 封装 4.0mm × 3.5mm × 1.0mm |
图 1-1 LM61460EVM 正视图
图 1-2 LM61460EVM 角度视图