• Menu
  • Product
  • Email
  • PDF
  • Order now
  • 使用 TLVM13630EVM

    • ZHCUAC7 May   2021 TLVM13630

       

  • CONTENTS
  • SEARCH
  • 使用 TLVM13630EVM
  1.   摘要
  2.   商标
  3. 1EVM 设置
  4. 2EVM 连接器和测试点
  5. 3测试结果
  6. 4PCB 布局
  7. 5原理图
  8. 6物料清单
  9. 重要声明
search No matches found.
  • Full reading width
    • Full reading width
    • Comfortable reading width
    • Expanded reading width
  • Card for each section
  • Card with all content

 

EVM USER'S GUIDE

使用 TLVM13630EVM

本资源的原文使用英文撰写。 为方便起见,TI 提供了译文;由于翻译过程中可能使用了自动化工具,TI 不保证译文的准确性。 为确认准确性,请务必访问 ti.com 参考最新的英文版本(控制文档)。

摘要

TLVM13630EVM 具有 TLVM13630 同步降压电源模块,配置为在典型的 3V 至 36V 输入总线应用中运行。通过使用配置跳线,可以将输出电压和开关频率分别设置为五个常用电压中的任何值。该 EVM 提供器件的完整输出电流额定值。装有输入和输出电容,可在 EVM 上提供完整的输入电压范围和所需的输出电压。通过提供监测测试点,可测量以下参数:
  • 效率
  • 功率耗散
  • 输入纹波
  • 输出纹波
  • 线性和负载调整率
  • 瞬态响应
提供了控制测试点和跳线,以便使用器件使能 (EN) 和电源正常 (PGOOD) 功能。EVM 的推荐 PCB 布局可更大限度地提高热性能并降低输出波纹和噪声。

商标

Other TMs

1 EVM 设置

图 1-1 突出显示了与 EVM 关联的用户接口项目。VIN 电源 端子块 (J1) 用于连接主机输入电源,VOUT 电源 端子块 (J4) 用于连接负载。这些端子块可以接受高达 16-AWG 导线。

图 1-1 EVM 用户接口
  • 使用位于电源端子块附近的 VIN S+ 和 VIN S– 测试点以及 VOUT S+ 和 VOUT S– 测试点作为电压监测点,通过连接电压表来分别测量 VIN 和 VOUT。请勿将 S+ 和 S- 监测测试点用作输入电源或输出负载连接点。连接到这些测试点的 PCB 布线不支持高电流。
  • 使用 VIN 范围 (J2) 和 VOUT 范围 (J3) 测试点通过示波器监测 VIN 和 VOUT 波形。这些测试点旨在与配有低电感接地引线(接地弹簧,安装到示波器探针桶)的无帽示波器探针一同使用。每个测试点的两个插座的中心间距为 0.1 英寸。将示波器探头尖端连接到标有“+”的顶部插座,并将示波器接地导线连接到底部插座。
  • EVM 顶部和底部附近的控制测试点测试器件的特性。更多有关各个控制测试点的信息,请参阅Topic Link Label2。
  • VOUT SELECT 跳线 (J6) 用于选择所需的输出电压:1.2V、1.8V、2.5V、3.3V 或 5.0V。在向 EVM 供电之前,请确保已在合适的位置放置了跳线,以获得所需输出电压。请务必在更改跳线设置之前移除输入电源。
  • FSW SELECT 跳线 (J7) 用于选择所需的开关频率:500kHz、600kHz、750kHz、800kHz 或 1.0MHz。在向 EVM 供电之前,请确保已在合适的位置放置了跳线,以获得所需开关频率。请务必在更改跳线设置之前移除输入电源。
  • 可以使用使能跳线 (J5) 打开或关闭器件。将跳线置于 ON 位置可启用器件。将跳线置于 OFF 位置可禁用器件。欠压锁定 (UVLO) 可通过接入位于 EVM 底部的电阻器 R1 和 R2 来设置。有关推荐的 UVLO 电阻值,请参阅特定器件的数据表。电源正常状态 (PGOOD) 测试点可用于监测 EVM 上何时存在有效输出电压。此外,PG_PU 引脚作为连接 PGOOD 信号上拉电压的方便点。

 

Texas Instruments

© Copyright 1995-2025 Texas Instruments Incorporated. All rights reserved.
Submit documentation feedback | IMPORTANT NOTICE | Trademarks | Privacy policy | Cookie policy | Terms of use | Terms of sale