本用户指南描述了 ADS127L11 评估模块 (EVM) 的特性、运行和使用情况。该套件是 ADS127L11 的评估平台,ADS127L11 是一个 24 位、高速、宽带宽 Δ-Σ 模数转换器 (ADC)。ADS127L11 可提供出色的交流和直流性能,以及多个内部数字滤波器选项,因此非常适合各种数据采集应用。借助硬件、软件以及通过通用串行总线 (USB) 接口连接计算机,ADS127L11EVM 可以简化对器件的评估。本用户指南包括完整的电路说明、原理图和物料清单。本文档中的缩写词 EVM 和术语评估模块 与 ADS127L11EVM 具有相同的含义。
Microsoft® and Windows®are reg TMs ofMicrosoft Corporation.
Other TMs
ADS127L11EVM 是一个用于评估 ADS127L11 性能的平台,ADS127L11 是一款 24 位、高速、宽带宽 Δ - Σ ADC。此评估套件包括 ADS127L11EVM 电路板和精密主机接口 (PHI) 控制器板,借助此套件可使随附的计算机软件通过 USB 与 ADC 进行通信,实现数据采集和分析。ADS127L11EVM 电路板包含 ADS127L11 ADC 以及从 ADC 中获取卓越性能所需的所有外设模拟电路和元件。PHI 板主要提供三个功能:
ADS127L11 评估模块套件包含以下特性: