• Menu
  • Product
  • Email
  • PDF
  • Order now
  • ISO154xEVM 低功耗双向 I2C 隔离器评估模块

    • ZHCUAC1A June   2012  – September 2022 ISO1540 , ISO1540-Q1 , ISO1541 , ISO1541-Q1

       

  • CONTENTS
  • SEARCH
  • ISO154xEVM 低功耗双向 I2C 隔离器评估模块
  1. 1引言
    1. 1.1 概述
    2. 1.2 ISO154xEVM 套件内容
    3. 1.3 功能配置
    4. 1.4 EVM 原理图
  2. 2EVM 设置和操作
    1. 2.1 概述
    2. 2.2 输入/输出信号特性
  3. 3物料清单
  4. 4ISO154xEVM 布局
  5. 5修订历史记录
  6. 重要声明
search No matches found.
  • Full reading width
    • Full reading width
    • Comfortable reading width
    • Expanded reading width
  • Card for each section
  • Card with all content

 

USER'S GUIDE

ISO154xEVM 低功耗双向 I2C 隔离器评估模块

本资源的原文使用英文撰写。 为方便起见,TI 提供了译文;由于翻译过程中可能使用了自动化工具,TI 不保证译文的准确性。 为确认准确性,请务必访问 ti.com 参考最新的英文版本(控制文档)。

1 引言

本用户指南详细介绍了工厂安装型 ISO1540 和 ISO1541 双向 I2C 兼容隔离器的 ISO154x 评估模块 (EVM) 如何操作。此 EVM 可重新配置为与两个 ISO1540 或两个 ISO1541 搭配使用,而不是与其中一个搭配使用。

本指南介绍了用于此 EVM 的典型实验室设置。

警告:

此评估模块 (EVM) 仅用于隔离器参数性能评估,不适用于隔离电压测试。为防止损坏此 EVM,任何用作电源或数字输入/输出的电压都必须保持在 0V 至 5.5V 的建议工作电压范围内。

超出指定输入电压范围可能会导致 EVM 出现意外的运行情况和不可逆转的损坏。如果对输入电压范围有疑问,请在连接电源之前联系 TI 现场代表。

施加超出指定输出范围的负载可能会导致 EVM 出现意外的运行情况和永久性损坏。如果对负载规格有疑问,请联系 TI 现场代表。

1.1 概述

ISO154x 器件均为兼容 I2C 接口的低功耗双向隔离器。通过德州仪器 (TI) 隔离技术,这些器件的逻辑输入和输出缓冲器由二氧化硅 (SiO2) 隔离栅进行隔离。与隔离电源配合使用时,这些器件可阻止高电压、隔离接地,并防止噪声电流进入本地接地和干扰或损坏敏感电路。

ISO1540 具有两个用于时钟和数据线的隔离式双向通道,适用于多主器件应用。ISO1541 具有双向数据和单向时钟通道,适用于具有单个主器件的应用。

这些器件通过引入偏移实现隔离式双向通信,即让 1 侧低电平输出高于 1 侧低电平输入,从而避免标准数字隔离器发生内部逻辑锁存。

1.2 ISO154xEVM 套件内容

  1. ISO154xEVM 电路板 (PWB P/N 6547206)
  2. ISO154xEVM 用户指南(SLLU166 - 本文档)
  3. ISO154x 数据表 (SLLSEB6)

1.3 功能配置

ISO1540 和 ISO1541 的引脚排列如图 1-1 所示。这些器件具有输入噪声滤波器,可防止高达 5ns 的瞬态脉冲传递到器件的输出端。

GUID-05ADDEB1-1712-4CA8-BFAE-D16C672AE493-low.gif图 1-1 ISO1540 和 ISO1541 的引脚排列

EVM 如图 1-2 所示,随附安装的 ISO1540 和 ISO1541 来分别代替 U1 和 U2。但是,此 EVM 可配置为与两个 ISO1540 或两个 ISO1541 配合使用。

GUID-0159A591-16B0-4CCE-BDC9-B1FE2BB2060F-low.gif图 1-2 ISO154xEVM 顶视图

使用 EVM 上的 4 引脚跳线(1 侧 J3A 至 J10A,2 侧 J3B 至 J10B),可以将输入或输出引脚连接到电源电压 (VCCx) 或接地 (GNDx)。这些跳线还为每个引脚提供示波器探针访问。

每条信号线(SDAx、SCLx)都配置有一个 1kΩ 上拉电阻器(R1 至 R8)到相应的电源 (VCCx)。可根据应用要求重新配置该上拉电阻器的阻值。

 

Texas Instruments

© Copyright 1995-2025 Texas Instruments Incorporated. All rights reserved.
Submit documentation feedback | IMPORTANT NOTICE | Trademarks | Privacy policy | Cookie policy | Terms of use | Terms of sale