• Menu
  • Product
  • Email
  • PDF
  • Order now
  • DEM-FDA-SOIC-EVM 用户指南

    • ZHCUAA0 January   2022 THS4130 , THS4131

       

  • CONTENTS
  • SEARCH
  • DEM-FDA-SOIC-EVM 用户指南
  1.   摘要
  2.   商标
  3. 1特性
  4. 2EVM 规格
    1. 2.1 电源连接
    2. 2.2 输入和输出连接
    3. 2.3 输出共模控制 (Vocm)
    4. 2.4 断电功能
  5. 3使用 THS4130 的原理图和布局示例
  6.   10
  7. 重要声明
search No matches found.
  • Full reading width
    • Full reading width
    • Comfortable reading width
    • Expanded reading width
  • Card for each section
  • Card with all content

 

USER'S GUIDE

DEM-FDA-SOIC-EVM 用户指南

本资源的原文使用英文撰写。 为方便起见,TI 提供了译文;由于翻译过程中可能使用了自动化工具,TI 不保证译文的准确性。 为确认准确性,请务必访问 ti.com 参考最新的英文版本(控制文档)。

摘要

DEM-FDA-SOIC-EVM 是一款未组装的评估模块 (EVM),适用于采用 D (SOIC) 封装的全差分放大器 (FDA)。此 EVM 根据高速性能规范和德州仪器 (TI) FDA 而设计,具有输出共模 (Vocm) 控制和断电 (PD) 功能。通过搭配使用 50Ω SMA 连接器与实验室设备,该 EVM 支持对 TI 高速 FDA 进行快速高效的实验室测试。此原理图包含了执行实验室测量所需的所有连接器,包括电源和信号接口。根据原理图组装时,该 EVM 配置为单端输入和单端输出;该 EVM 可通过适当的配置适应全差分操作。输出变压器可实现单端输出,以轻松连接到测试设备,并且具有用于输出共模和断电控制的外部 SMA 连接器。终端电阻器之前的附加放大器输入引线选项以及放大器输出之后的变压器焊盘扩展允许使用可选的交流耦合。

商标

Other TMs

1 特性

  • 双电源或单电源运行
  • 具有可选补偿电容器的可配置增益和反馈网络
  • 支持单端或差分输入
  • 专为轻松连接至标准 50Ω 输入和输出阻抗实验室设备而设计
  • 输入、输出和控制信号均包含用于高速运行的 SMA 连接器

2 EVM 规格

Topic Link Label2.1 至Topic Link Label2.4 概括说明了 DEM-FDA-SOIC-EVM 规格和配置。

 

Texas Instruments

© Copyright 1995-2025 Texas Instruments Incorporated. All rights reserved.
Submit documentation feedback | IMPORTANT NOTICE | Trademarks | Privacy policy | Cookie policy | Terms of use | Terms of sale