• Menu
  • Product
  • Email
  • PDF
  • Order now
  • TPS629203-Q1 降压转换器评估模块用户指南

    • ZHCUA58 March   2022 TPS629203-Q1

       

  • CONTENTS
  • SEARCH
  • TPS629203-Q1 降压转换器评估模块用户指南
  1.   摘要
  2.   商标
  3. 1引言
  4. 2性能规格
  5. 3EVM 配置和修改
    1. 3.1 输入和输出电容器
    2. 3.2 可配置的使能电压阈值
    3. 3.3 MODE/S-CONF 设置
    4. 3.4 电源正常
    5. 3.5 电源正常状态上拉电压
    6. 3.6 前馈电容器选项
    7. 3.7 输出电压设置
    8. 3.8 环路响应测量
  6. 4EVM 测试设置
    1. 4.1 输入和输出连接器
    2. 4.2 跳线配置
      1. 4.2.1 JP1 使能
      2. 4.2.2 JP2 MODE/S-CONF
      3. 4.2.3 JP3 电源正常
      4. 4.2.4 JP4 PG 上拉电压
  7. 5测试结果
  8. 6电路板布局
  9. 7原理图和物料清单
    1. 7.1 原理图
    2. 7.2 物料清单
  10. 8参考文献
  11. 重要声明
search No matches found.
  • Full reading width
    • Full reading width
    • Comfortable reading width
    • Expanded reading width
  • Card for each section
  • Card with all content

 

USER'S GUIDE

TPS629203-Q1 降压转换器评估模块用户指南

本资源的原文使用英文撰写。 为方便起见,TI 提供了译文;由于翻译过程中可能使用了自动化工具,TI 不保证译文的准确性。 为确认准确性,请务必访问 ti.com 参考最新的英文版本(控制文档)。

摘要

TPS629203-Q1EVM 旨在帮助用户轻松评估 TPS629203-Q1 的性能。本用户指南包含以下内容:

  • 性能特性
  • EVM 配置
  • 测试设置
  • 测试结果
  • PCB 布局
  • 原理图
  • 物料清单

商标

Other TMs

1 引言

TPS629203-Q1 是一款采用 1.6mm × 2.1mm 小型 SOT583 封装的高度灵活的高效同步降压转换器。可将 TPS629203-Q1 配置为在强制 PWM 模式或自动 PFM/PWM 模式下以 2.5MHz 或 1MHz 频率运行。在 2.5MHz 自动 PFM/PWM 模式下,TI 的 AEE 模式可以根据输入和输出电压自动调整开关频率,从而无需使用不同的电感器即可在整个工作范围内保持高效。该器件包括 MODE/S-CONF 输入,以选择下述不同的组合:

  • 外部/内部反馈
  • 最大开关频率
  • 输出放电启用/禁用
  • 自动 PFM/PWM(具有 AEE)和强制 PWM 工作模式
TPS629203-Q1EVM(BSR131-003) 使用 300mA TPS629203-Q1 通过 12V 输入产生 3.3V 输出。

2 性能规格

表 2-1 提供了 TPS629203-Q1EVM 性能规格的汇总。所有规格均为在 25°C 环境温度下的值。

表 2-1 TPS629203-Q1EVM 性能规格汇总
规格测试条件:最小值典型值最大值单位
输入电压51217V
输出电压3.3V
输出电流0300mA
输入电流VIN = 12V,VOUT = 3.3V,IOUT = 0A,强制 PWM,2.5MHz,2.2μH 电感器6.2mA
VIN = 12V,VOUT = 3.3V,IOUT = 300mA,强制 PWM,2.5MHz,2.2μH 电感器0.0931A
开关频率通过 MODE/S-CONF 引脚设置2.5MHz
线路调整VIN = 5V - 17V,VOUT = 3.3V,IOUT = 0A 和 300mA,强制 PWM,2.5MHz,VSET,2.2μH 电感器+0.3%,
–0.15%
负载调整VIN = 12V,VOUT = 3.3V,IOUT = 0A - 300mA,强制 PWM 和具有 AEE 的自动 PFM/PWM,2.5MHz,VSET,2.2μH 电感器±0.15%
输出纹波VIN = 12V,VOUT = 3.3V,IOUT = 300mA,强制 PWM,2.5MHz,2.2μH 电感器10.2mV
峰值效率VIN = 12V,VOUT = 3.3V,IOUT = 0A - 300mA,强制 PWM,2.5MHz,2.2μH 电感器89.51%
VIN = 12V,VOUT = 3.3V,IOUT = 0A - 300mA,具有 AEE 的自动 PFM/PWM,2.5MHz,2.2μH 电感器90.0%
VIN = 12V,VOUT = 3.3V,IOUT = 10mA,具有 AEE 的自动 PFM/PWM,2.5MHz,2.2μH 电感器86.2%
输出上升时间VIN = 12V,VOUT = 3.3V,IOUT = 300mA,强制 PWM,2.5MHz,2.2μH 电感器500μs
负载瞬变VIN = 12V,VOUT = 3.3V,IOUT = 100mA - 300mA,压摆率:1A/μs,强制 PWM,VSET,2.5MHz,2.2μH 电感器±12mV
环路带宽VIN = 12V,VOUT = 3.3V,IOUT = 300mA,强制 PWM,VSET,2.5MHz,2.2μH 电感器159kHz
相位裕度VIN = 12V,VOUT = 3.3V,IOUT = 300mA,强制 PWM,VSET,2.5MHz,2.2μH 电感器86°
IC 外壳温度VIN = 12V,VOUT = 3.3V,IOUT = 300mA,强制 PWM,2.5MHz,2.2μH 电感器,浸泡 10 分钟28.8°C

 

Texas Instruments

© Copyright 1995-2025 Texas Instruments Incorporated. All rights reserved.
Submit documentation feedback | IMPORTANT NOTICE | Trademarks | Privacy policy | Cookie policy | Terms of use | Terms of sale