本用户指南介绍了 TPSM84A21EVM-808 和 TPSM84A22EVM-809 评估模块(PWR808 和 PWR809)的信息。本用户指南还包括 EVM 的性能规格、原理图、物料清单和布局。
Other TMs
TPSM84A21 和 TPSM84A22 是同步降压电源模块,可提供高达 10A 的输出电流。TPSM84A21 和 TPSM84A22 电源模块在一个扁平封装内整合了 TPS54A20 带有功率 MOSFET 的 10A 直流/直流同步串联电容降压转换器、屏蔽式电感器、输入和输出电容器以及无源元件。两种器件的输入电压范围是 8V 至 14V。请参阅 TPSM84A22 8V 至 14V 输入、1.2V 至 2.05V 输出、10A SWIFT 电源模块数据表 中的最小输入电压 曲线,了解 VOUT > 1.5V 所需的最小输入电压。表 1-1 提供了两种器件的输出电压范围。可使用配置跳线将 EVM 的输出电压设置为五个常用值之一。
该评估模块旨在展示使用 TPSM84A21 和 TPSM84A22 电源模块进行设计时可实现的易用性和较小的印刷电路板(PCB)面积。通过提供监控测试点,可测量以下参数:
此外,提供了控制测试点,以便使用器件的电源正常、抑制控制和欠压锁定特性。EVM 采用推荐的 PCB 布局,可最大限度地提高热性能并降低输出波纹和噪声。
EVM | 输出电压范围 |
---|---|
TPSM84A21EVM-808 | 0.55 V 至 1.3 V |
TPSM84A22EVM-809 | 1.2 V 至 2.05 V |