Other TMs
TPS40195EVM 评估模块 (EVM) 是一款同步降压转换器,通过 12V 输入总线可提供高达 20A 电流的固定 3.3V 输出。该 EVM 设计为使用单电源启动,因此不需要额外的偏置电压即可启动。该模块采用 TPS40195 具有电源正常指示功能的 4.5V 至 20V 输入、电压模式、同步降压转换器 数据表。
TPS40195EVM 旨在使用 12V(8V 至 20V)稳压总线,在高达 20A 的负载电流下产生 3.3V 稳压输出。TPS40195EVM 旨在演示典型 12V 总线到低压应用中的 TPS40195,同时提供多个测试点来评估 TPS40195 在给定应用中的性能。