Other TMs
TPS40075EVM-001 评估模块 (EVM) 是一款同步降压转换器,在高达 15A 电流下从 12V 输入总线提供固定的 1.5V 输出。该 EVM 设计为使用单电源启动,因此不需要额外的偏置电压即可启动。该模块使用具有遥感功能的 TPS40075 高频控制器。该模块使用具有遥感和使能功能的 TPS40075 高频同步降压控制器。
TPS40075EVM-001 设计成使用 12V(10V 至 14V)稳压总线在高达 15A 负载电流下产生大电流、1.5V 稳压输出。TPS40075EVM-001 旨在演示典型稳压总线到低压应用中的 TPS40075,同时提供多个测试点来评估 TPS40075 在给定应用中的性能。通过更换单个电阻,可将该 EVM 修改为支持 0.9V 至 3.3V 的输出电压。TPS40075EVM-001 构建为TPS40075 具有电压前馈功能的中端输入同步降压控制器数据表中的示例应用,不同之处是开关频率已降至 400kHz,以降低功率 FET 上的开关损耗,而 RKFF 电阻器 (R10) 有所增加,以便维持 UVLO 电平。