ZHCUA16 April 2022
TUSB1142 是一款具有 1:2 多路信号分离器或 2:1 多路复用器功能的 10Gbps USB 3.2 线性转接驱动器,适用于 USB-C Type-C™ 应用。TUSB1142 用于驻留在 USB Type-A 主机和 USB Type-C 插座之间或 USB 器件和 USB Type-C 插座之间。本文档介绍了 TUSB1142EVM 的使用和配置方式,并提供了有关系统硬件实现的建议。这些建议仅用作指南,设计人员应负责考虑所有系统特性和要求。工程师应参考数据表了解器件运行、端子描述等技术细节。