本用户指南详细介绍了 TCAN1462 CAN(控制器局域网)EVM 收发器在信号改善功能 (SIC) 网络中的操作。通过按本文档中所述更换 EVM 上的收发器和设置跳线,可以将 TCAN1462 CAN EVM 配置为与 TCAN1042(V)/51(V)、TCAN1044(A)(V)/57(A)(V) 和 TCAN1462(V) 8 引脚 CAN 收发器一同使用。本用户指南介绍了用于基本 CAN 评估的 EVM 配置、SIC 网络配置以及各种负载和终端设置。
Other TMs
TI 提供与 ISO11898-2 高速 CAN 标准兼容的广泛高速 (HS) CAN、CAN FD 和 CAN SIC 收发器产品系列。这些产品包括仅 5V VCC、仅 3.3V VCC 以及具有 I/O 电平转换和电隔离 CAN 收发器的 5V VCC。这些 CAN 收发器系列包括将多种不同功能组合在一起的产品,例如支持和不支持唤醒的低功耗待机模式、静音模式、回环和诊断模式。
TI CAN EVM 可帮助设计人员根据 CIA 601-4 评估各种 TI CAN 收发器在常规网络和 SiC 网络中的操作和性能。它还提供总线终端、总线滤波以及保护概念。客户可以轻松为 TCAN1042/51、TCAN1044(A)/57(A) 和 TCAN1462 配置 CAN 收发器。可以根据需要配置跳线设置、简单的焊接任务和标准元件更换。针对电镀隔离 CAN 收发器系列产品,提供了一个单独的 EVM。