• Menu
  • Product
  • Email
  • PDF
  • Order now
  • TSWDC155EVM

    • ZHCUA08 March   2022

       

  • CONTENTS
  • SEARCH
  • TSWDC155EVM
  1.   摘要
  2. 1目录
  3.   商标
  4. 2引言
  5. 3该 EVM 的块级视图
  6. 4EVM 连接详细信息
  7. 5设置详细信息
    1. 5.1 电源
    2. 5.2 用于连接 PC 的 USB 接口
    3. 5.3 GUI
  8. 6EVM 快速入门状态检查
    1. 6.1 EVM 上电
    2. 6.2 FX3 编程
    3. 6.3 FPGA 编程
    4. 6.4 LMK 编程
  9. 7该 EVM 所需的附件
    1. 7.1 5V 电源适配器
    2. 7.2 USB Type-C 电缆
  10. 重要声明
search No matches found.
  • Full reading width
    • Full reading width
    • Comfortable reading width
    • Expanded reading width
  • Card for each section
  • Card with all content

 

USER'S GUIDE

TSWDC155EVM

本资源的原文使用英文撰写。 为方便起见,TI 提供了译文;由于翻译过程中可能使用了自动化工具,TI 不保证译文的准确性。 为确认准确性,请务必访问 ti.com 参考最新的英文版本(控制文档)。

摘要

这是基于通用 Artix®-7 FPGA 的图形发生器和采集卡 EVM 快速入门用户指南。

警告: 该 EVM 通电后,切勿触摸该 EVM 或其电路,因为它们的温度可能非常高,会导致烫伤。
GUID-20220208-SS0I-4N2J-KKRS-DHP08C50ZQ2M-low.png

1 目录

商标

Artix®is a reg TM ofAdvanced Micro Devices.

Other TMs

2 引言

TSWDC155 EVM FPGA 卡是一种通用 FPGA 卡,非常适合与大量 ADC、DAC 和医学成像领域中的多款器件进行连接。借助板载 LMK,可生成高性能时钟供各种验证测试使用,并且 1Gb 板载 DDR3 提供了充足的空间来存储从 DUT EVM 采集而来的数据。Artix-7 FPGA 的使用为 GPIO、时钟和同步提供了丰富的线路,可在 DUT EVM 上使用,以便在评估期间更轻松地实现同步和自动化。它使用了速度超快的 FX3 和 USB Type-C 接口,以减少时间开销。所有控制均借助 USB Type-C 电缆通过为评估开发的各种 DUT GUI 来完成。

TSWDC155 EVM 具有以下重要特性:

  • 高速 7 系列 Artix FPGA (XC7A200T-3FBG484E)
  • 通过 USB Type-C 接口在 EVM 和系统之间进行高速通信
  • 通过 USB Type-C 电缆完成所有编程
    • FPGA 和 FX3 都通过 USB 电缆由系统进行编程,无需额外的软件、JTAG 电缆等
  • 用于高速数据采集(1.2Gbps,DDR)和器件控制的多条 LVDS 线路
    • 在 400 引脚 FMC 连接器上生成 36 对 LVDS 线路
    • 4 条 SPI 总线可用于 DUT 编程和控制
  • 安装 PROM 和 SPI FLASH 以将 FX3 和 FPGA 固件刻录到 EVM 的选项
  • 各种用于通用 IO 和器件控制的 CMOS 线路
    • 6 条 CMOS SPI 总线可用于各种器件
    • 36 条线路可用作 GPIO
  • 采用高性能 LMK04821
    • 用于为 FPGA 和 DUT 生成时钟
  • 具有 1Gb 板载 DDR,用于存储从 DUT 采集而来的数据
  • 提供各种 SMA 选项和板载振荡器以生成 FPGA 和 DUT 所需的时钟
  • 借助板载直流/直流转换器,只需一个外部 5V 电源即可为 EVM 上电

 

Texas Instruments

© Copyright 1995-2025 Texas Instruments Incorporated. All rights reserved.
Submit documentation feedback | IMPORTANT NOTICE | Trademarks | Privacy policy | Cookie policy | Terms of use | Terms of sale