ZHCUA05 April 2022
TUSB1104 是一款用于 USB Type-C™ 应用的 10Gbps USB 3.2 x2 线性转接驱动器,可实现高达 20Gbps 的总数据吞吐量。TUSB1104 旨在驻留在主机和 USB Type-C 插座之间或 USB 器件和 USB Type-C 插座之间。本文档介绍了 TUSB1104EVM 的使用和配置方式,并提供了有关系统硬件实现方面的建议。这些建议仅用作指南,设计人员应负责考虑所有系统特性和要求。工程师应参考数据表来了解器件运行、终端说明等技术详细信息。