• Menu
  • Product
  • Email
  • PDF
  • Order now
  • DEM-OPA-RGV-EVM 用户指南

    • ZHCUA04 May   2022

       

  • CONTENTS
  • SEARCH
  • DEM-OPA-RGV-EVM 用户指南
  1.   摘要
  2.   商标
  3. 1引言
    1. 1.1 特性
    2. 1.2 EVM 规格
  4. 2电源连接
    1. 2.1 双电源供电
    2. 2.2 单电源供电
  5. 3输入和输出连接
    1. 3.1 偏置模式控制引脚
    2. 3.2 可选 VCM 连接
  6. 4原理图和布局
    1. 4.1 原理图
    2. 4.2 布局
  7. 重要声明
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
USER'S GUIDE

DEM-OPA-RGV-EVM 用户指南

本资源的原文使用英文撰写。 为方便起见,TI 提供了译文;由于翻译过程中可能使用了自动化工具,TI 不保证译文的准确性。 为确认准确性,请务必访问 ti.com 参考最新的英文版本(控制文档)。

摘要

DEM-OPA-RGV-EVM 是一款未组装的通用型印刷电路板 (PCB),适用于采用 VQFN-16 封装的双通道运算放大器。此评估模块 (EVM) 是一款评估和开发套件,可将双通道放大器作为两个单通道放大器或作为差分线路驱动器进行评估。此模块采用电流反馈架构,适用于宽带电力线通信 (PLC) 线路驱动器应用。

商标

Other TMs

1 引言

DEM-OPA-RGV-EVM 是一款未组装的评估模块 (EVM),适用于 TI 采用 VQFN (RGV) 封装的双通道宽带运算放大器。该 EVM 是根据高速性能规格和德州仪器 (TI) 的 PLC 与传输线路驱动器设计的。通过搭配使用 50Ω SMA 连接器与实验室设备,该 EVM 支持对 TI 高速双通道放大器进行快速高效的实验室测试。该 EVM 可轻松配置为其他增益、单电源或双电源供电。两个通道可以作为单独的运算放大器使用,也可以配置为差分输入到差分输出的驱动器。带有适当电阻的变压器可在输出端用作 50Ω 单端输出。

图 1-1 PLC 线路驱动器
图 1-2 50Ω 传输线路驱动器

1.1 特性

  • 可配置为单电源或双电源供电
  • 用于反相和非反相配置的可配置的增益和反馈网络
  • 支持单端或差分输入及输出
  • 专为轻松连接至标准 50Ω 输入和输出阻抗实验室设备而设计

 

Texas Instruments

© Copyright 1995-2025 Texas Instruments Incorporated. All rights reserved.
Submit documentation feedback | IMPORTANT NOTICE | Trademarks | Privacy policy | Cookie policy | Terms of use | Terms of sale