• Menu
  • Product
  • Email
  • PDF
  • Order now
  • INA296EVM

    • ZHCUA03A March   2022  – November 2022 INA296A , INA296B

       

  • CONTENTS
  • SEARCH
  • INA296EVM
  1.    INA296EVM 摘要
  2.   商标
  3. 1通用德州仪器 (TI) 高压评估 (TI HV EVM) 用户安全指南
  4. 2概述
    1. 2.1 EVM 套件内容
    2. 2.2 德州仪器 (TI) 提供的相关文档
  5. 3硬件
    1. 3.1 特性
  6. 4操作
    1. 4.1 快速启动设置
    2. 4.2 测量
  7. 5EVM 元件
    1. 5.1 R1_n、R2_n、R3_n、C2_n、C5_n
    2. 5.2 C1_n
    3. 5.3 R4_n
    4. 5.4 U1_n (INA296x)
  8. 6原理图、PCB 布局和物料清单
    1. 6.1 原理图
    2. 6.2 PCB 布局
    3. 6.3 物料清单
  9. 7修订历史记录
  10. 重要声明
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
USER'S GUIDE

INA296EVM

本资源的原文使用英文撰写。 为方便起见,TI 提供了译文;由于翻译过程中可能使用了自动化工具,TI 不保证译文的准确性。 为确认准确性,请务必访问 ti.com 参考最新的英文版本(控制文档)。

1 INA296EVM 摘要

本用户指南介绍了 INA296EVM 评估模块 (EVM) 的特性、运行和使用情况。该 EVM 旨在评估各种配置下 INA296A 或 INA296B 电压输出、电流分流监控器的性能。本文档中的评估板、评估模块和 EVM 等术语指的是 INA296EVM。本文档还包含原理图、参考印刷电路板 (PCB) 布局和完整的物料清单 (BOM)。

GUID-20221116-SS0I-LP4W-NCCL-LSRTBF8BT39W-low.png

商标

Other TMs

1 通用德州仪器 (TI) 高压评估 (TI HV EVM) 用户安全指南

GUID-1DE98940-0856-4ADB-B823-370F580CD887-low.gif

务必遵循 TI 的安装和应用说明,包括在建议的电气额定电压和功率限制范围内使用所有接口元件。务必采取电气安全防护措施,这样有助于确保自身和周围人员的人身安全。如需更多信息,请联系 TI 产品信息中心,网址为 http://support/ti./com。

保存所有警告和说明以供将来参考。

警告:

务必遵循警告和说明,否则可能引发电击和灼伤危险,进而造成财产损失或人员伤亡。

TI HV EVM 一词是指通常以开放式框架、敞开式印刷电路板装配形式提供的电子器件。该器件严格用于开发实验室环境,仅供了解开发和应用高压电路相关电气安全风险且接受过专门培训、具有专业知识背景的合格专业用户使用。德州仪器 (TI) 严禁任何其他不合规的使用和/或应用。如果不满足合格要求,应立即停止进一步使用 HV EVM。

  1. 工作区安全
    1. 保持工作区整洁有序。
    2. 每次电路通电时,合格观察员都必须在场监督。
    3. TI HV EVM 及其接口电子元件通电区域必须设有有效的防护栏和标识,指示可能存在高压作业,以避免意外接触。
    4. 开发环境中使用的所有接口电路、电源、评估模块、仪器、仪表、示波器和其他相关装置如果超过 50Vrms/75VDC,则必须置于紧急断电 EPO 保护电源板内。
    5. 使用稳定且不导电的工作台。
    6. 使用充分绝缘的夹钳和导线来连接测量探针和仪器。尽量不要徒手进行测试。
  2. 电气安全
    作为一项预防措施,工程实践中通常需假定整个 EVM 可能存在用户完全可接触到的高电压。
    1. 执行任何电气测量或其他诊断测量之前,需将 TI HV EVM 及其全部输入、输出和电气负载断电。再次确认 TI HV EVM 已安全断电。
    2. 确认 EVM 断电后,根据所需的电路配置、接线、测量设备连接和其他应用需求执行进一步操作,同时仍假定 EVM 电路和测量仪器均带电。
    3. EVM 准备就绪后,根据需要将 EVM 通电。
    警告:

    EVM 通电后,请勿触摸 EVM 或其电路,它们可能存在高压,会造成电击危险。

  3. 人身安全
    1. 穿戴人员防护装备(例如乳胶手套或具有侧护板的安全眼镜)或将 EVM 放置于带有联锁装置的透明塑料箱中,避免意外接触。

安全使用限制条件:

勿将 EVM 作为整体或部分生产单元使用。

2 概述

INA296EVM 器件是一款电压输出、高侧电流感测放大器,采用小型 SOT-23 (8) 封装,并且为所有增益选项提供 1MHz 的较高小信号带宽。如表 2-1 所示,INA296x 的增益范围为 10V/V 至 200V/V,具体增益值取决于所选的增益选项。INA296AEVM 和 INA296BEVM 选项之间的唯一区别是器件上安装的软件版本:“A”或“B”器件输入端产生的电压以特定器件的相应增益进行放大,并呈现在输出引脚上。该器件可以在 –4V 至 +110V 共模电压下准确感测分流器上的压降。该器件可承受 –20V 至 +120V 的共模电压,其工作电源电压介于 2.7V 和 20V 之间,在室温下的典型电流为 2.5mA。

表 2-1 INA296EVM 增益选项汇总
产品 增益 (V/V)

INA296A1、INA296B1

10

INA296A2、INA296B2

20

INA296A3、INA296B3

50

INA296A4、INA296B4

100

INA296A5、INA296B5

200

 

Texas Instruments

© Copyright 1995-2025 Texas Instruments Incorporated. All rights reserved.
Submit documentation feedback | IMPORTANT NOTICE | Trademarks | Privacy policy | Cookie policy | Terms of use | Terms of sale