TPS7H4003EVM 是用于 TPS7H4003-SEP 的评估模块 (EVM),并提供一个评估电气特性的平台。本用户指南提供了关于 EVM、配置、原理图和物料清单的详细信息。
TI E2E™is a TM ofTI corporate name.
Other TMs
TPS7H4003-SEP 是一款集成高侧和低侧 MOSFET 的 7V、18A 耐辐射同步降压转换器。通过低电阻 MOSFET 和实施的电流模式控制功能实现了高效率和高空间利用率。
该 EVM 在默认状态下配置为接受 5V 输入,但可修改为禁用或改变欠压锁定 (UVLO) 保护,以接受 3V 至 7V 的任何输入电压。该 EVM 还配置为 1V 输出,最大峰值输出电流为 18A。同样,通过改变电路板上的一个电阻即可修改稳压输出电压。TSP7H4003-SEP 带有专用的软启动、使能和可调斜坡补偿引脚,让设计可灵活满足特定的应用要求。
最后,如图 1-1 所示,此 EVM 支持单一 POL 通道。但是,此器件不支持并行运行。四个 POL 在正交相位中运行时,理论上可提供 72A 负载电流。