• Menu
  • Product
  • Email
  • PDF
  • Order now
  • TLVM13660 36V、6A 降压稳压器评估模块用户指南

    • ZHCU982 March   2022 TLVM13660

       

  • CONTENTS
  • SEARCH
  • TLVM13660 36V、6A 降压稳压器评估模块用户指南
  1.   摘要
  2.   商标
  3. 1高密度 EVM 说明
    1. 1.1 典型应用
    2. 1.2 特性和电气性能
  4. 2EVM 性能技术参数
  5. 3EVM 照片
  6. 4测试装置和过程
    1. 4.1 EVM 连接
    2. 4.2 EVM 设置
    3. 4.3 测试设备
    4. 4.4 建议的测试设置
      1. 4.4.1 输入接头
      2. 4.4.2 输出接头
    5. 4.5 测试步骤
      1. 4.5.1 线路/负载调节和效率
  7. 5测试数据和性能曲线
    1. 5.1 效率和负载调节性能
    2. 5.2 波形
    3. 5.3 波特图
    4. 5.4 热性能
    5. 5.5 EMI 性能
  8. 6EVM 文档
    1. 6.1 原理图
    2. 6.2 物料清单
    3. 6.3 PCB 布局
    4. 6.4 装配图
    5. 6.5 多层叠
  9. 7器件和文档支持
    1. 7.1 器件支持
      1. 7.1.1 开发支持
        1. 7.1.1.1 使用 WEBENCH® 工具进行定制设计
    2. 7.2 文档支持
      1. 7.2.1 相关文档
  10. 重要声明
search No matches found.
  • Full reading width
    • Full reading width
    • Comfortable reading width
    • Expanded reading width
  • Card for each section
  • Card with all content

 

USER'S GUIDE

TLVM13660 36V、6A 降压稳压器评估模块用户指南

本资源的原文使用英文撰写。 为方便起见,TI 提供了译文;由于翻译过程中可能使用了自动化工具,TI 不保证译文的准确性。 为确认准确性,请务必访问 ti.com 参考最新的英文版本(控制文档)。

摘要

表 1-1 中列出的 TLVM13620、TLVM13630、TLVM13640 和 TLVM13660 系列同步降压电源模块具有 3V 至 36V 的输入工作电压范围和 2A 至 6A 的额定输出电流,可提供灵活性、可扩展性和优化的解决方案尺寸,适用于各种应用。通过集成功率 MOSFET、降压电感器和 PWM 控制器,这些模块可实现具有高密度、低 EMI 和更高灵活性的直流/直流解决方案。可用的 EMI 缓解功能包括 RBOOT 配置的开关节点压摆率控制和用于高频开关环路的集成电容器。所有模块的额定环境温度和结温分别高达 105°C 和 125°C。

表 1-1 TLVM13620、TLVM13630、TLVM13640 和 TLVM13660 同步降压直流/直流电源模块系列
直流/直流模块 额定值 IOUT 封装 尺寸 特性 减轻 EMI
TLVM13620 2A B0QFN (30) 6.0mm × 4.0mm × 1.8mm RT 调节的 FSW、PGOOD 指示器、外部偏置选项、反相降压/升压 (IBB) 功能 集成输入、VCC 和 CBOOT 电容器
TLVM13630 3A
TLVM13640 4A B3QFN (20) 5.5mm × 5.0mm × 4.0mm 集成输入、VCC 和 CBOOT 电容器,压摆率控制
TLVM13660 6A

TLVM13660EVM 使用 TLVM13660,这是一款紧凑、易于使用的同步降压模块 IC,具有 1V 至 6V 的宽输出电压范围和高达 6A 的输出电流。EVM 的默认输出电压为 5V,并且可根据需要使用跳线设置调节到以下输出电压:

  • 1.2V
  • 1.8V
  • 2.5V
  • 3.3V

该解决方案支持可调节输入电压 UVLO,以满足应用特定的上电和断电要求,支持用于时序控制和输出电压监控的 PGOOD 指示器,以及用于低 EMI 特征的集成 VIN、VCC 和 CBOOT 电容器。

商标

WEBENCH®is a reg TM ofTexas Instruments.

Other TMs

1 高密度 EVM 说明

TLVM13660EVM 具有 TLVM13660 同步降压电源模块,配置为在典型的 3V 至 36V 输入总线应用中运行。这种宽 VIN 范围的直流/直流解决方案提供了超大的额定电压和运行裕度,可承受电源轨电压瞬变。

通过使用配置跳线,可以将输出电压和开关频率分别设置为五个常用电压中的任何值。该 EVM 提供器件的完整 6A 输出电流额定值。选定的输入和输出电容器可在 EVM 上提供完整的输入电压范围和所需的输出电压,可从多个元件供应商处获得。输入和输出电压检测端子和测试点接头有助于测量以下内容:

  • 效率和功率耗散
  • 线路和负载调节
  • 负载瞬态响应
  • 波特图测量(交叉频率和相位裕度)
该接头还提供用于启用开/关 (EN) 和电源正常状态 (PGOOD) 指示的连接。推荐的 PCB 布局可更大限度地提高热性能并降低输出波纹和噪声。

 

Texas Instruments

© Copyright 1995-2025 Texas Instruments Incorporated. All rights reserved.
Submit documentation feedback | IMPORTANT NOTICE | Trademarks | Privacy policy | Cookie policy | Terms of use | Terms of sale