• Menu
  • Product
  • Email
  • PDF
  • Order now
  • DRV8329AEVM 用户指南

    • ZHCU980A March   2022  – August 2022 DRV8329

       

  • CONTENTS
  • SEARCH
  • DRV8329AEVM 用户指南
  1.   摘要
  2.   商标
  3. 1注意事项和警告
  4. 2引言
  5. 3快速入门指南
  6. 4硬件和软件概述
    1. 4.1 硬件连接概述 – DRV8329AEVM + LAUNCHXL-F280049C
    2. 4.2 连接详细信息
    3. 4.3 LED 指示灯
    4. 4.4 DRV8329AEVM 可配置性
      1. 4.4.1 DRV8329A/B 兼容性
    5. 4.5 DRV8329AEVM 和 LAUNCHXL-F280049C LaunchPad 之间的连接
  7. 5硬件设置
  8. 6固件和 GUI 应用
    1. 6.1 连接到 DRV8329AEVM-GUI
    2. 6.2 DRV8329x EVM GUI 快速入门指南
    3. 6.3 使用 DRV8329x EVM GUI
  9. 7原理图
    1. 7.1 DRV8329A/B
    2. 7.2 状态 LED
    3. 7.3 LaunchPad 连接器和连接
    4. 7.4 功率级和 MOSFET
    5. 7.5 主电源输入
    6. 7.6 霍尔传感器和霍尔电源选择
    7. 7.7 连接器、选择器和模拟控制接口
    8. 7.8 死区时间和 CSA 增益选择
    9. 7.9 电压检测和保护
  10. 8修订历史记录
  11. 重要声明
search No matches found.
  • Full reading width
    • Full reading width
    • Comfortable reading width
    • Expanded reading width
  • Card for each section
  • Card with all content

 

USER'S GUIDE

DRV8329AEVM 用户指南

本资源的原文使用英文撰写。 为方便起见,TI 提供了译文;由于翻译过程中可能使用了自动化工具,TI 不保证译文的准确性。 为确认准确性,请务必访问 ti.com 参考最新的英文版本(控制文档)。

摘要

本文档随 DRV8329 客户评估模块 (EVM) 提供,作为 DRV8329 数据表(DRV8329 4.5V 至 60V 1000/2000mA 三相栅极驱动器)的补充。本用户指南详细介绍了如何实现 EVM 以及如何对电路板进行设置和供电。

注: DRV8329AEVM 会自动填充并配置为 DRV8329A。它还与 DRV8329B 型号兼容(请参阅Topic Link Label4.4.1),但用户需要将 DRV8329A 替换为 DRV8329B,以实现兼容性。

商标

Other TMs

1 注意事项和警告

请遵守 EVM 板上印刷的以下注意事项和警告。

注意事项:

GUID-7CC13EDA-5BC4-43F8-8A6D-DA5E93CED6BA-low.gif

使用前先阅读用户指南。
表面高温:

GUID-205F0F0A-5CDE-4598-B85B-F2D18DA9F61B-low.gif

注意表面高温!接触可导致烫伤。请勿触摸。操作时请采取适当的预防措施。

2 引言

DRV8329 是一款 4.5V 至 60V 三半桥栅极驱动器 IC,适用于电机驱动应用。它提供了一个自举架构,来驱动 3 个高侧和 3 个低侧 N 沟道 MOSFET,具有高达 1A 的峰值拉电流和 2A 的峰值灌电流,并且可以通过涓流电荷泵支持高达 100% 的 PWM 占空比输入。所有型号均采用紧凑型 QFN 封装,具有硬件配置,并提供超低睡眠模式电流。此外,型号还提供多种可选功能,包括死区时间引脚、过流电平引脚、驱动器关断引脚以及能够驱动 3.3V 和 80mA 的集成 LDO。表 2-1 中显示了以下型号的摘要。

表 2-1 DRV8329 器件型号名称和描述(EVM 的默认值以粗体显示)

器件名称

LDO 输出

DRVOFF 引脚

DT 引脚和 VDSLVL 引脚

PWM_MODE

DRV8329A

3.3V

是

可用

6x

DRV8329B

3.3V

是

可用

3x

DRV8329AEVM 可以与 LAUNCHXL-F280049C LaunchPad 上的 TMS320F280049C 微控制器对接,与参考软件相对应,为 DRV8329 提供算法,以控制 BLDC 电机。

本文档用作补充 DRV8329AEVM + LAUNCHXL-F280049C BLDC 电机控制演示套件的启动指南。它还旨在帮助工程师设计、实施和验证 LaunchPad MCU 和 DRV8329 的参考硬件和软件。有关连接 LAUNCHXL-F280049C + DRV8329AEVM 的分步详细信息,请参阅硬件设置。

GUID-20220214-SS0I-FZNB-RNVK-M7923SN4MNRH-low.png图 2-1 DRV8329AEVM PCB 布局

 

Texas Instruments

© Copyright 1995-2025 Texas Instruments Incorporated. All rights reserved.
Submit documentation feedback | IMPORTANT NOTICE | Trademarks | Privacy policy | Cookie policy | Terms of use | Terms of sale