本用户指南介绍了如何操作 UCC28781EVM-053 以及如何评估该器件的各种性能指标。UCC28781EVM-053 实现了高压、宽输入电压、单输出 ZVSF 电源转换器的典型应用,采用 50V 至 500V 直流输入生成 15V 输出电源轨,从而提供高达 4A 的负载电流。该 EVM 还包括一种可在 90 VRMS 至 264 VRMS 的全球标准交流输入范围内运行的方法。
Other TMs
UCC28781EVM-053 是一款采用 UCC28781-Q1 控制器的 60W、15V 评估模块 (EVM),用于评估在牵引逆变器及其他应用中用作偏置电源的高压直流输入零电压开关反激式 (ZVSF) 转换器。该 EVM 的用途是进行评估,不是最终产品。
该 EVM 可将 50V 至 500V 范围的直流输入电压降压转换为 15V 隔离式输出。在 250V 至 500V 的输入电压下,输出电流的最大额定值为 4A;在 50V 至 250V 的输入电压下,最大值则会降低至 2A。高达约 133% 额定功率的过功率保护持续时间限制为 160ms。
此外,该 EVM 可以采用电压为 90VRMS 至 264VRMS 的隔离式 交流电源供电,方法是将交流整流输出连接到直流输入端,本用户指南稍后会对此进行介绍。

务必遵循 TI 的安装和应用说明,包括在建议的电气额定电压和功率限制范围内使用所有接口组件。务必采取电气安全防护措施,这样有助于确保自身和周围人员的人身安全。如需更多信息,请联系 TI 产品信息中心,网址为 http://support/ti./com。
保存所有警告和说明以供将来参考。
务必遵循警告和说明,否则可能引发电击和灼伤危险,进而造成财产损失或人员伤亡。
TI HV EVM 一词是指通常以开放式框架、敞开式印刷电路板装配形式提供的电子器件。该器件严格用于开发实验室环境,仅供了解开发和应用高压电路相关电气安全风险且接受过专门培训、具有专业知识背景的合格专业用户使用。德州仪器 (TI) 严禁任何其他不合规的使用和/或应用。如果不满足合格要求,应立即停止进一步使用 HV EVM。
EVM 通电后,请勿接触 EVM 或其电路,它们可能存在高压,会造成电击危险。
安全使用限制条件:
勿将 EVM 作为整体或部分生产单元使用。