TPSM8A29EVM 设计为功能多样且易于使用的评估模块 (EVM),便于对 TPSM8A29 电源模块的功能和性能进行评估。本用户指南介绍了如何使用 TPSM8A29EVM 并说明了提供的测试点。
Other TMs
TPSM8A29 是一款高度集成的同步降压转换器模块,能够向负载提供高达 15A 的电流。TPSM8A29 的输入工作电压为 4V 至 6V, 输出电压为 0.6V 至 5.5V 。TPSM8A29具有集成功率 MOSFET、集成电感器以及几个集成电容器,因此尺寸较小,可以最大程度地减少电路板布局布线面积。通过集成多个无源器件,TPSM8A29 模块可简化布线并降低 EMI,从而缩短设计上市时间。
TPSM8A29EVM 提供多个测试点,供用户评估 TPSM8A29 降压转换器模块的性能。表 1-1 给出了 TPSM8A29 的建议工作条件。
测试点 | 工作条件 |
---|---|
输入电压范围 | 4V 至 16V(无外部偏置),2.7V 至 16V(有外部偏置) |
输出电压范围 | 0.6V 至 5.5V |
输出电流 | 15A(最大值) |