ZHCU973A September 2011 – January 2022 TPS40400
TPS40400EVM-351 评估模块 (EVM) 采用 TPS40400 器件。TPS40400 是一款同步降压控制器,可在标称电压为 3.0V 至 20V 的电源下工作。该控制器是一款模拟 PWM 控制器,可通过 PMBus 接口进行编程和监控。
TPS40400EVM-351 设计成使用 12V 稳压总线在高达 20A 的负载电流下产生 1.2V 的稳压输出。TPS40400EVM-351 用于在典型低电压应用中演示 TPS40400,并提供大量测试点来评估 TPS40400 的性能。