• Menu
  • Product
  • Email
  • PDF
  • Order now
  • TMAG5328 评估模块

    • ZHCU968A December   2021  – March 2022 TMAG5328

       

  • CONTENTS
  • SEARCH
  • TMAG5328 评估模块
  1.   摘要
  2.   商标
  3. 1概述
    1. 1.1 特性
  4. 2套件内容
  5. 3德州仪器 (TI) 提供的相关文档
  6. 4硬件
    1. 4.1 EVM 阈值调整选项
      1. 4.1.1 利用 DAC 调整阈值
      2. 4.1.2 利用电位器调整阈值
        1. 4.1.2.1 使用电位器预估 TMAG5328 感应到的磁通密度
      3. 4.1.3 利用固定电阻器调整阈值
    2. 4.2 电源选项和跳线设置
  7. 5EVM 操作
    1. 5.1 利用 SCB 和 GUI 进行评估
      1. 5.1.1 驱动程序安装
      2. 5.1.2 固件
        1. 5.1.2.1 更新 SCB 上的固件
      3. 5.1.3 GUI 设置和使用
        1. 5.1.3.1 初始设置
        2. 5.1.3.2 GUI 操作
          1. 5.1.3.2.1 GUI 结果页面
          2. 5.1.3.2.2 GUI DAC 配置页面
      4. 5.1.4 直接 EVM 串行通信
    2. 5.2 评估时不需要 SCB 和 GUI(EVM 独立模式)
    3. 5.3 迎面线性位移演示
  8. 6原理图、PCB 布局和物料清单
    1. 6.1 原理图
    2. 6.2 PCB 布局
    3. 6.3 物料清单
  9. 7修订历史记录
  10. 重要声明
search No matches found.
  • Full reading width
    • Full reading width
    • Comfortable reading width
    • Expanded reading width
  • Card for each section
  • Card with all content

 

USER'S GUIDE

TMAG5328 评估模块

本资源的原文使用英文撰写。 为方便起见,TI 提供了译文;由于翻译过程中可能使用了自动化工具,TI 不保证译文的准确性。 为确认准确性,请务必访问 ti.com 参考最新的英文版本(控制文档)。

摘要

本用户指南介绍了 TMAG5328 评估模块 (EVM) 的特性、运行和使用情况。本 EVM 用于评估 TMAG5328 的性能。本文档中的评估板、评估模块和 EVM 等术语指的是 TMAG5328EVM。本文档包括原理图、参考印刷电路板 (PCB)和完整的物料清单 (BOM)。

商标

Chrome®is a reg TM ofGoogle LLC.

Firefox®is a reg TM ofMozilla Foundation.

Other TMs

1 概述

TMAG5328 是一款电阻器可调节的器件,当连接到器件“ADJ”引脚的外部电阻器的阻值改变时,该器件的内部磁性阈值灵敏度 (BOP) 也发生变化。当施加的磁通密度超过 BOP 阈值时,器件会输出低电压。输出会保持低电平,直到磁通密度降至低于释放点 (BRP),随后输出驱动至高电压。BOP 可在 2mT 至 15mT 范围内任意选择。此器件支持设计一种仅通过一个霍尔传感器实现多种灵敏度的系统平台,从而减少了器件库存管理,同时可在组装后进行 BOP 调节,利于进行原型设计。除了使用电阻器直接设置 BOP,还可以直接在 ADJ 引脚上施加电压来设置 BOP,假设电压源可以正确地灌入 ADJ 引脚上生成的内部电流。

TMAG5328EVM 是一个易于使用的平台,用于评估 TMAG5328 的性能。此 EVM 支持使用四种选项来调节 BOP:使用固定电阻器,用电位器生成可调节电阻,用 DAC43701 DAC 生成可调节电压或使用外部电压源。图 1-1 展示了此 EVM。传感器控制器板 (SCB) 将 EVM 连接到 PC GUI。请注意,SCB 与 TMAG5328EVM 分别销售。

GUID-20211108-SS0I-QRHL-X5GB-ZLLQHGG1CH73-low.png图 1-1 TMAG5328 评估模块

此 EVM 旨在提供这些器件的基本功能评估。此布局并非作为目标电路的模型使用,也不针对电磁兼容性 (EMC) 测试进行布局。

1.1 特性

该 EVM 包含以下特性:

  • 支持设置 BOP 的多种选项

    • GUI 控制的 DAC(需要传感器控制器板进行初始化)

      • 在 TMAG5328 ADJ 引脚上设置电压,以生成理想的 BOP

      • 更改 DAC 输出电压,可实现动态变化的 BOP

      • DAC 上的非易失性存储器可存储 DAC 输出电压设置,未来无需 GUI 或传感器控制器板即可支持运行。

    • 电位器

      • 在 TMAG5328 ADJ 引脚上设置电阻,以生成理想的 BOP

      • 调整电位器位置,可实现动态变化的 BOP

    • 用于创建静态 BOP 的电阻器空间

    • 外部电源

  • TMAG5328 输出上的 LED 可用于目视检查开关的输出状态

  • 灵活的 TMAG5328 电源选项

    • 传感器控制器板提供的 3.3V 电源轨:支持无外部电源的评估

    • 外部电源:TMAG5328 由传感器控制器板独立供电,支持在 3.3V 之外的电压下测试 TMAG5328

  • 套件中包含 3D 打印的磁性附件,以便于磁性测试

 

Texas Instruments

© Copyright 1995-2025 Texas Instruments Incorporated. All rights reserved.
Submit documentation feedback | IMPORTANT NOTICE | Trademarks | Privacy policy | Cookie policy | Terms of use | Terms of sale