ZHCU963A June 2021 – March 2022 TLV320AIC3101 , TLV320AIC3104 , TLV320AIC3104-Q1 , TLV320AIC3105 , TLV320AIC3106 , TLV320AIC3106-Q1 , TLV320AIC3107 , TLV320AIC3109-Q1 , TLV320AIC34
本快速入门指南描述了 TLV320AIC310x 评估模块 (EVM) 控制软件的安装、操作和使用。此 EVM 控制软件提供了用户友好型图形用户界面 (GUI) 来配置 TLV320AIC310xEVM,可用于评估 TLV320AIC310x 系列音频编解码器。
LabVIEW®is a reg TM ofNational Instruments.
SPI®is a reg TM ofMotorola, Inc.
Other TMs
Topic Link Label1 介绍了 TLV320AIC310xEVM 控制软件和所需驱动程序的安装过程。
LabVIEW® 运行时引擎、USB-MODEVM 驱动程序和 AC-MODEVM 驱动程序也将会安装。
如果这是首次安装 NI LabView 软件包,GUI 将会安装 NI Package Manager 以及相应的运行时引擎;或者,如果找到了相关的 NI 软件包,则会显示“no operation to be performed”消息。接受许可协议,然后点击“Next”继续完成安装。
接着将会安装 NI LabView Run Time Engine。接受许可协议,然后点击“Next”继续完成安装。
安装完成时,点击“X”关闭屏幕,而不要重新启动系统,直到所有驱动程序安装完成为止。
接着将会安装 NI VISA 运行时引擎。点击“Next”继续,按照安装提示操作,并保留默认功能和设置。
安装完成时,点击“Restart Later”关闭屏幕,而不要现在重新启动系统,并让 GUI 安装继续完成。
如果之前已经安装了 NI 软件包,则将出现“No operation to be performed.”屏幕。点击“X”关闭屏幕,并继续完成 GUI 安装。
TLV320AIC310x 控制软件和所需驱动程序的安装过程现已完成。连接 EVM 之前,先重新启动 PC。