PurePath™is a TM ofTexas Instruments.
Microsoft® and Windows®are reg TMs ofMicrosoft Corporation.
Other TMs
TAS2x63EVM 旨在演示 TAS2563 在单声道配置中的性能。该设计利用板载控制器提供连接接口和电源电压。TAS2563 是一款单声道数字输入 D 类音频放大器,经过优化,可将高峰值功率高效地驱动到小型扬声器应用。该 D 类音频放大器能够在 4.2V 电池电压下向 4Ω 负载提供 6W 的峰值功率。集成的扬声器电压和电流感测功能能够实时监控扬声器。最多四个器件可通过 I2S/TDM 和 I 2C 接口共享公共总线。TAS2563 还使用户能够生成扬声器调节曲线,以实现出色音质,同时主动针对温度过高或偏移过大事件提供保护。
TAS2x63EVM 可通过下列接口支持 TAS2563 器件的评估和开发: