Other TMs
REF70EVM 是一个可调电压基准模块,展示了德州仪器 (TI) 的 REF70 集成电路(采用 FKH 陶瓷封装)。
REF70 是一个具有 2ppm/C 温漂的超低噪声电压基准,主要用作高精度数据转换器的电压基准,从而实现更大的无噪声分辨率。
REF70 可在 VREF 至 18V 范围内工作,这使得该器件非常适合各种电压范围内的应用,例如精密数据采集系统、工业仪器仪表、半导体测试设备和 PLC 模拟 I/O 模块。为了使该器件按预期运行,它需要 6.5mA IQ(最大值)才能在整个温度范围内正常工作。该器件还带有一个使能引脚,允许将器件设置为关断模式。在关断条件下,REF70 仅消耗 12μA 的电流。
REF70EVM 针对 LCCC (FKH) 陶瓷封装 (U2) 进行配置,并包括适用于替代封装 (U1) 的额外 MSSOP (DGK) 焊盘布局。VIN 接头可以连接至外部电源以提供电源。REF70 的所有输入和输出引脚均可通过测试接头实现外部连接。对于需使用替代封装配置来测试 REF70 的用户,请联系 TI。
主要参数 |
参数 |
参数限值 |
---|---|---|
电源电压: |
IN |
0V 至 18V |
使能引脚 |
EN |
0V 至 IN |
固定输出电压: |
VREF |
2.5V (REF7025) |
输出电流: |
IOUT |
-10mA 至 10mA |
施加的电压高于此表中给出的限值时,可能会彻底损坏您的硬件。