• Menu
  • Product
  • Email
  • PDF
  • Order now
  • 高功率密度 12V 输入电压、3.3V 输出电压、1A 降压转换器参考设计

    • ZHCU867 March   2022

       

  • CONTENTS
  • SEARCH
  • 高功率密度 12V 输入电压、3.3V 输出电压、1A 降压转换器参考设计
  1.   说明
  2.   资源
  3.   特性
  4.   应用
  5.   设计图像
  6. 1系统说明
  7. 2系统概述
    1. 2.1 方框图
    2. 2.2 设计注意事项
    3. 2.3 主要特性
    4. 2.4 系统设计原理
  8. 3硬件要求、测试设置和测试结果
    1. 3.1 硬件要求
    2. 3.2 测试设置
    3. 3.3 测试结果
  9. 4设计和文档支持
    1. 4.1 设计文件
      1. 4.1.1 原理图
      2. 4.1.2 BOM
      3. 4.1.3 PCB 布局建议
        1. 4.1.3.1 布局图
      4. 4.1.4 Altium 项目
      5. 4.1.5 Gerber 文件
      6. 4.1.6 装配图
    2. 4.2 文档支持
    3. 4.3 支持资源
    4. 4.4 商标
  10. 5作者简介
  11. 重要声明
search No matches found.
  • Full reading width
    • Full reading width
    • Comfortable reading width
    • Expanded reading width
  • Card for each section
  • Card with all content

 

DESIGN GUIDE

高功率密度 12V 输入电压、3.3V 输出电压、1A 降压转换器参考设计

本资源的原文使用英文撰写。 为方便起见,TI 提供了译文;由于翻译过程中可能使用了自动化工具,TI 不保证译文的准确性。 为确认准确性,请务必访问 ti.com 参考最新的英文版本(控制文档)。

说明

TIDA-050056 是一款 5V 至 17V 输入电压降压转换器的参考设计,适用于设计空间非常有限的应用。该参考设计采用 TPS629210-Q1 降压转换器,将输入电压降至 3.3Vout,不仅可为负载提供高达 1A 的电流,而且效率高、静态电流低。该设计采用的电感器为 1.5μH 电感器,DCR 约为 138mΩ 。包含所有外部元件的整体解决方案尺寸为 20mm2。该设计提供了高效的直流/直流转换、小尺寸解决方案,并具有业内最低的工作静态电流 (IQ)。同样的设计也适用于 TPS629210 器件,该器件与 TPS629210-Q1 引脚对引脚兼容。

资源

TIDA-050056 设计文件夹
TPS629210-Q1 产品文件夹
TPS629210 产品文件夹
请咨询我司 TI E2E™ 支持专家

特性

  • 20mm2 小尺寸解决方案
  • 50mA/mm2 功率密度
  • 5V 至 17V 输入电压
  • 高达 1A 持续输出电流
  • 低 IQ:4μA(典型值)
  • 在整个温度范围(-40°C 至 150°C)内,系统总体电压精度为 -1.5% 至 +1.1%
  • 工作结温:-40°C 至 150°C
  • DCS-Control™ 拓扑,具有 100% 占空比模式

应用

  • ADAS 和信息娱乐系统
  • 电信和无线基础设施
  • 工厂自动化和控制
  • 设计更智能的电器
  • 楼宇自动化
  • 电网基础设施
  • 零售自动化和支付
  • 无线基础设施

 

Texas Instruments

© Copyright 1995-2025 Texas Instruments Incorporated. All rights reserved.
Submit documentation feedback | IMPORTANT NOTICE | Trademarks | Privacy policy | Cookie policy | Terms of use | Terms of sale