DCS-Controlis a TM ofTI corporate name.
Other TMs
TPS6282xA 降压转换器系列采用小型 1.5mm × 1.5mm × 1mm QFN 封装,其最大输出电流为4A。TPS6282xA 与其所在系列和 TPS6282x 系列是引脚对引脚兼容的。TPS6282xA 是 TPS6282x 系列的强制 PWM 版本,这些转换器保持连续的导通模式运行,并在整个负载范围内和 2.2MHz 的标称开关频率下保持非常低的输出电压纹波。
表 1-1 提供了 TPS6282xAEVM-126 性能规格的汇总。
规格 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
---|---|---|---|---|---|
输入电压 | TPS62824A,TPS62825A 和 TPS62826A | 2.4 | 5.5 | V | |
TPS62827A |
2.5 |
5.5 |
|||
输出电压设定点 | 1.8 | V | |||
输出电流 | TPS62824A | 0 |
1 |
A | |
TPS62825A |
2 |
||||
TPS62826A |
3 |
||||
TPS62827A |
4 |