SMBusis a TM ofTI corporate name.
Windowsis a reg TM ofMicrosoft.
Other TMs
BOOSTXL-TECDRV BoosterPack 是一款评估平台,旨在展示 TPS63810 可用作热电冷却器(TEC)模块的驱动器。
BOOSTXL-TECDRV 使用 XL 连接器格式与 LaunchPad 开发平台连接。要使用 BOOSTXL-TECDRV BoosterPack GUI,必须使用特定 LaunchPad(MSP-EXP432P401R)。LaunchPad 通过其 I2C 接口与 TPS63810 通信,还作为通过 USB 连接 PC GUI 的通信桥梁。
BOOSTXL-TECDRV 需要使用 LaunchPad 或外部主控制器来评估 TPS63810。
从 BOOSTXL-TECDRV BoosterPack GUI 接收到的命令可控制 MSP-EXP432P401R LaunchPad。LaunchPad 向 GUI 发送数据,在 GUI 中显示。如果不使用 LaunchPad,BoosterPack 插件模块格式支持备用外部主机使用 LaunchPad 连接器与 TPS63810 通信。
BOOSTXL-TECDRV 包含的电路和元件具有以下特性:
BOOSTXL-TECDRV 需要 3.3V 外部电源来为 TPS63810 供电。
图 1-1 展示了 BOOSTXL-TECDRV 架构,以及特性中列出的关键元件和块。
本节的快速入门简要展示了使系统启动和运行的启动过程。有关硬件和软件设置的更多详情,请参阅Topic Link Label7。