该参考设计使用霍尔效应传感器,实现了一种可根据按压位移提供不同电压输出的触发器。这些类型的触发器非常适合无绳电动工具或任何其他利用触发器位移信息的终端设备。与以前的机械式触发器相比,该设计采用非接触式方法来减少磨损,从而延长产品寿命。低功耗霍尔效应开关与负载开关一起使用,可在未按压触发器时使系统处于低功耗待机模式。此外,当存在强大的外部磁场时,可选的磁场保护特性可帮助禁用电压输出。
TIDA-060032 | 设计文件夹 |
HALL-TRIGGER-EVM | 工具文件夹 |
DRV5056、DRV5032 | 产品文件夹 |
TPS709、TPS22917 | 产品文件夹 |
SN74HCS00、SN74AUP1G00 | 产品文件夹 |
TLV9061 | 产品文件夹 |