ZHCU822 March 2021 ISO6721 , ISO6721-Q1 , ISO6741 , ISO6741-Q1 , ISO7021 , ISO7041 , ISO7131CC , ISO7140CC , ISO7140FCC , ISO7141CC , ISO7141FCC , ISO7142CC , ISO7142CC-Q1 , ISO721 , ISO721-Q1 , ISO721M , ISO721M-EP , ISO722 , ISO722-Q1 , ISO7220A , ISO7220A-Q1 , ISO7220B , ISO7220C , ISO7220M , ISO7221A , ISO7221A-Q1 , ISO7221B , ISO7221C , ISO7221C-HT , ISO7221C-Q1 , ISO7221M , ISO722M , ISO7230C , ISO7230M , ISO7231C , ISO7231C-Q1 , ISO7231M , ISO7240C , ISO7240CF , ISO7240CF-Q1 , ISO7240M , ISO7241A-EP , ISO7241C , ISO7241C-Q1 , ISO7241M , ISO7242C , ISO7242C-Q1 , ISO7242M , ISO7310-Q1 , ISO7310C , ISO7310FC , ISO7320-Q1 , ISO7320C , ISO7320FC , ISO7321-Q1 , ISO7321C , ISO7321FC , ISO7330-Q1 , ISO7330C , ISO7330FC , ISO7331-Q1 , ISO7331C , ISO7331FC , ISO7340-Q1 , ISO7340C , ISO7340FC , ISO7341-Q1 , ISO7341C , ISO7341FC , ISO7342-Q1 , ISO7342C , ISO7342FC , ISO7420 , ISO7420E , ISO7420FCC , ISO7420FE , ISO7420M , ISO7421 , ISO7421-EP , ISO7421A-Q1 , ISO7421E , ISO7421E-Q1 , ISO7421FE , ISO7520C , ISO7521C , ISO7631FC , ISO7631FM , ISO7640FM , ISO7641FC , ISO7641FM , ISO7710 , ISO7710-Q1 , ISO7720 , ISO7720-Q1 , ISO7721 , ISO7721-Q1 , ISO7730 , ISO7730-Q1 , ISO7731 , ISO7731-Q1 , ISO7740 , ISO7740-Q1 , ISO7741 , ISO7741-Q1 , ISO7741E-Q1 , ISO7742 , ISO7742-Q1 , ISO7760 , ISO7760-Q1 , ISO7761 , ISO7761-Q1 , ISO7762 , ISO7762-Q1 , ISO7763 , ISO7763-Q1 , ISO7810 , ISO7820 , ISO7821 , ISO7830 , ISO7831 , ISO7840 , ISO7841 , ISO7842 , ISOW7821 , ISOW7840 , ISOW7841 , ISOW7841A-Q1 , ISOW7842 , ISOW7843 , ISOW7844
Other TMs
本用户指南介绍了与采用标准引脚兼容封装的大多数数字隔离器相关的 EVM 操作。此 EVM 可用于对采用各种封装的一切TI 单通道、双通道、三通道、四通道或六通道数字隔离器器件进行评估:8 引脚 SOIC (D)、8 引脚 WB SOIC (DWV)、16 引脚 QSOP (DBQ)、16 引脚 WB SOIC (DW) 和 16 引脚 Ultra WB SOIC (DWW)。本指南还介绍了每个封装的器件标准引脚配置、物料清单、EVM 原理图、PCB 布局和典型的实验室测试设置。此外,本指南提供了典型的输入和输出波形。
DIGI-ISO-EVM 提供多个未占用的器件封装,允许测试各种隔离器系列中的各种数字隔离器设备。图 2-1 至图 2-18 显示了可在此 EVM 上进行测试的数字隔离器所有可能的设备引脚配置,这些数字隔离器在不同封装中具有不同的通道选项。这些图还提供了 EVM 的器件封装标识符(如 U1)的参考,其中可在EVM上对给定封装中用于给定通道的给定数字隔离器进行测试。表 2-1 可用作快速参考表以识别设备封装标识,其中可以根据给定通道和封装选项对数字隔离器进行测试。
通道数量 | 可测试的数字隔离器部件型号 | 示例部件型号 | 封装 | 可测试的位置 |
---|---|---|---|---|
1 | ISOxx10 | ISO7710 | D-8 | U2 |
DWV-8 | U1 | |||
DW-16 | U3 | |||
ISO7810 | DWW-16 | U5 | ||
2 | ISOxx2x | ISO7721 | D-8 | U2 |
DWV-8 | U1 | |||
DW-16 | U3 | |||
ISO7821 | DWW-16 | U5 | ||
3 | ISOxx3x | ISO7731 | DBQ-16 | U6 |
DW-16 | U4 | |||
ISO7831 | DWW-16 | U5 | ||
4 | ISOxx4x | ISO7741 | DBQ-16 | U6 |
DW-16 | U4 | |||
ISO7841 | DWW-16 | U5 | ||
6 | ISOxx6x | ISO7762 | DBQ-16 | U7 |
DW-16 | U8 |
图 3-1 显示了 EVM 的 3D 图。