• Menu
  • Product
  • Email
  • PDF
  • Order now
  • LMX2594 EVM 说明 – 带集成 VCO 的 15GHz 宽带低噪声 PLL

    • ZHCU807B March   2020  – July 2021

       

  • CONTENTS
  • SEARCH
  • LMX2594 EVM 说明 – 带集成 VCO 的 15GHz 宽带低噪声 PLL
  1.   商标
  2. 1评估板设置
  3. 2EVM 描述
    1. 2.1 安装软件
  4. 3使 LMX2594 进入锁定状态
  5. 4环路滤波器配置
  6. 5预期的主要结果
  7.   A 原理图
  8.   B 物料清单
  9.   C 板层堆叠
  10.   D 更改基准振荡器和设置
  11.   E 连接 Reference Pro
  12.   F 斜升功能
  13.   G SYSREF 功能
  14.   H 启用板载直流/直流降压转换器 (TPS62150)
  15.   修订历史记录
  16. 重要声明
search No matches found.
  • Full reading width
    • Full reading width
    • Comfortable reading width
    • Expanded reading width
  • Card for each section
  • Card with all content

 

USER'S GUIDE

LMX2594 EVM 说明 – 带集成 VCO 的 15GHz 宽带低噪声 PLL

本资源的原文使用英文撰写。 为方便起见,TI 提供了译文;由于翻译过程中可能使用了自动化工具,TI 不保证译文的准确性。 为确认准确性,请务必访问 ti.com 参考最新的英文版本(控制文档)。

商标

PLLATINUMis a TM ofTI corporate name.

Other TMs

1 评估板设置

GUID-311EBCA3-475B-47EF-BEB9-E54FBFD5D61F-low.gif图 1-1 LMX2594EVM 设置
  1. 电源:
    1. 将电源设置为 3.3V,电流限制为 600mA,并连接到 VCC SMA。
  2. 输入信号:
    1. 将干净的 100MHz 时钟源连接到 OSCinP SMA。
  3. 编程接口:
    • Reference Pro 将提供 SPI 接口,对 LMX2594 编程。
    1. 将 USB 电缆从笔记本电脑或 PC 连接到 Reference Pro 中的 USB 端口。这为 Reference Pro 板和与 TICS GUI 的通信供电。
    2. 将 10 引脚带状电缆从 Reference Pro 连接到 LMX2594EVM,如上图所示。
  4. 输出:
    1. 将 RFoutAM 或 RFoutAP 连接到相位噪声分析仪。如果使用的是单端输出,则在未使用的引脚上连接一个 50Ω 电阻器。如果使用差分输出,请使用平衡-非平衡变压器。

2 EVM 描述

LMX2594 安装在 4 层 PCB 上。该简短描述应该可以帮助您使用 EVM:

GUID-BEA3CC8B-B0EF-46EF-85CF-03445B5A3E33-low.gif图 2-1 LMX2594EVM 描述

串行接口引脚说明如 表 2-1 所示。

表 2-1 串行接口连接器说明
编号 名称
1 RAMPDIR 和 CE(选择板载电阻器)
2 CSB
3 MUXout
4 SDI
5 未使用
6 GND
7 RampCLK
8 SCK
9 SysRefReq
10 SYNC

2.1 安装软件

  1. 从 TI 网站下载 TICS Pro,网址为 www.ti.com.cn/tool/cn/TICSPRO-SW。
  2. 按照向导安装软件。
  3. 搜索 LMX2594。在菜单栏中,选择“Select Device”(选择器件)→“PLL + VCO”→“LMX2594”
    GUID-48E80942-5D6A-485A-9114-82D74AFC415C-low.png图 2-2 在 TICS Pro 上搜索 LMX2594
  4. 现在您可以使用该软件了。验证您是否可以与 Reference Pro 通信。在“USB communications”(USB 通信)下选择“Interface”(接口)。
    GUID-2C5772BA-F25C-4E0C-AE1C-077868B5746B-low.png图 2-3 TICS Pro 上的 USB 通信
  5. 点击“Identify”(识别),您将看到 Reference Pro 上的 LED(MSP430 提供)闪烁。
    GUID-06362BB2-21E9-4368-98F8-89409D500838-low.png图 2-4 TICS Pro 和 Reference Pro 之间的 USB 通信

 

Texas Instruments

© Copyright 1995-2025 Texas Instruments Incorporated. All rights reserved.
Submit documentation feedback | IMPORTANT NOTICE | Trademarks | Privacy policy | Cookie policy | Terms of use | Terms of sale