本用户指南介绍了 TMCS1100 评估模块 (EVM) 的特性、运行和使用情况。本 EVM 旨在评估 TMCS1100 电压输出隔离式双向霍尔效应电流感测放大器在各种配置下的性能。本文档中的所有术语评估板、评估模块和 EVM 与 TMCS1100EVM 具有相同的含义。本文档包括原理图、参考印刷电路板 (PCB) 布局和完整的物料清单 (BOM)。
Other TMs
务必遵循 TI 的安装和应用说明,包括在建议的电气额定电压和功率限制范围内使用所有接口组件。务必采取电气安全防护措施,这样有助于确保自身和周围人员的人身安全。如需更多信息,请联系 TI 产品信息中心,网址为 http://support/ti./com。
保存所有警告和说明以供将来参考。
务必遵循警告和说明,否则可能引发电击和灼伤危险,进而造成财产损失或人员伤亡。
术语 TI HV EVM 是指通常以开放式框架、敞开式印刷电路板装配形式提供的电子器件。该器件严格用于开发实验室环境,仅供了解开发和应用高压电路相关电气安全风险且接受过专门培训、具有专业知识背景的合格专业用户使用。德州仪器 (TI) 严禁任何其他不合规的使用和/或应用。如果不满足合格要求,应立即停止进一步使用 HV EVM。
EVM 通电后,请勿接触 EVM 或其电路,它们可能存在高压,会造成电击危险。
安全使用限制条件:
不会将 EVM 作为整体或部分生产单元使用。
TMCS1100 霍尔效应电流感测放大器也被称为隔离式电流感测放大器,可在独立于电源电压的 0VDC 至 600VDC 共模电压下感测由通过引线框的电流而产生的磁通量。共有四种固定增益可供选择:50mV/A、100mV/A、200mV/A 和 400mV/A。这些器件由 3V 至 5.5V 的单电源供电,每个放大器通道消耗的最大电源电流为 5mA。TMCS1100 目前采用 8 引脚 SOIC 表面贴装式封装。表 2-1 列出了可用的增益选项。
产品 | 增益 |
---|---|
TMCS1100A1 | 50mV/A |
TMCS1100A2 | 100mV/A |
TMCS1100A3 | 200mV/A |
TMCS1100A4 | 400mV/A |