ZHCU801 October 2020 ADS1018 , ADS1018-Q1 , ADS1118 , ADS1118-Q1
Other TMs
ADS1x18EVM 是一款组装完备的评估平台,其作用是突出展示 ADS1x18 之所以适用于低功耗应用的相关功能和工作模式。该 EVM 装在随附的高精度 ADC 主板 (PAMBoard) 顶层,以它作为 USB 转 PC GUI 通信网桥。该电路板组合还用作通过串行外设接口 (SPI) 连接微控制器 (MCU) 来与 ADS1x18 器件通信的实现示例。
ADS1x18 EVM 需要外部控制器来评估 ADS1x18 器件。
PAMBoard 通过从 ADS1x18EVM GUI 收到的命令进行控制,并将数据返回 GUI 以用于显示和分析。如果不使用 PAMBoard,EVM 插件模块格式支持通过引脚接头 J1 至 J4 连接备用外部主机来与 ADS1x18 通信。PCB 丝印上介绍了与接头的连接方式,表 2-1 中也列出了相关信息。
ADS1x18EVM 与 PAMBoard 的电路板组合具有以下特性:
ADS1x18,通过接头或螺钉端子块输入来连接四输入通道 ADC
ADS1x18 支持 3.3V 或 5V 工作电压,并通过电平转换到 3.3V MCU
满量程范围为 256mV 至 6.144V
SPI 提供通信和配置功能
该评估平台使用了各种板载组件来连接模拟输入和数字接口并为 ADS1x18 器件供电。功能方框图显示了 ADS1x18EVM 电路板概述。